(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-17

アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-17

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,480円
税込単価
8,228円

【商品仕様】・耐衝撃メータ・直流電圧…0.3/3/12/30/120/600V...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量
  • レンジ切替:
    手動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~600
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~600
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0~0.3
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~200M
  • 測定範囲:容量(F):
    0.01~1000μ(コンデンサ)
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    なし
  • 省電力機能:
    なし
  • リラティブ機能:
    なし
  • バーグラフ表示:
    なし
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 電源:
    R6P:単3形乾電池(付属)×2
  • 寸法(mm):
    129×41.5×160
  • 本体質量(g):
    約320
  • 交流電圧:
    12/30/120/300/600V
  • 抵抗:
    2k/20k/2M/200MΩ
  • 直流電圧:
    0.3/3/12/30/120/600V
  • 直流電流:
    60μ/30m/0.3A
  • ピン先径:
    19mm
  • 周波数特性:
    AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内
  • メーカー型番:
    SP18D
  • メーカー:
    三和電気計器(sanwa)
  • 内蔵ヒューズ:
    Φ5.2×20mm(250V/0.5A)
  • バッテリーチェック:
    1.5V/1.5Vボタン電池
  • テストリード長:
    約0.9m
  • 付属品:
    取扱説明書、予備ヒューズ(本体に内蔵)、ハンドストラップ、テスト用電池

型番

EA707G-17 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707G-17

1個

7,480( 8,228円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐衝撃メータ
・直流電圧…0.3/3/12/30/120/600V
・交流電圧…12/30/120/300/600V
・抵抗…2k/20k/2M/200MΩ
・直流電流…60μ/30m/0.3A
・電源…単3電池2本
・ケース付
・サイズ…129(W)×41.5(D)×160(H)mm
・重量…320g
・ピンキャップ付
・JAN:4518340603400

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA707G-17で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-17の型番EA707G-17のページです。
型番EA707G-17に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-17

アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-17

    アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-15

    アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-15

      アナログマルチテスター FET電子テスタ

      アナログマルチテスター FET電子テスタ

        アナログマルチテスター 自動車測定対応

        アナログマルチテスター 自動車測定対応

          アナログマルチテスター 薄型

          アナログマルチテスター 薄型

            デジタルクランプメーター 多機能メーター(真の実効値測定可能)

            デジタルクランプメーター 多機能メーター(真の実効値測定可能)

              クランプメーター(デジタル・周波数測定)

              クランプメーター(デジタル・周波数測定)

                アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-16

                アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-16

                  デジタルマルチメーター(最大15Aまでの電流レンジ)

                  デジタルマルチメーター(最大15Aまでの電流レンジ)

                    デジタルクランプメーター EA708D-14A

                    デジタルクランプメーター EA708D-14A

                      デジタルクランプメーター(真の実効値計測可能)EA708D-17A

                      デジタルクランプメーター(真の実効値計測可能)EA708D-17A

                        ポケットデジタルマルチメーター MT-4090

                        ポケットデジタルマルチメーター MT-4090

                          アナログマルチテスタ 耐衝撃メーター SPシリーズ

                          アナログマルチテスタ 耐衝撃メーター SPシリーズ

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械 アズワン
                            通常価格 7,480円 11,000円 16,281円 11,499円 4,500円 33,051円 11,498円 8,889円 10,800円 12,672円 19,390円 4,122円 6,380円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目   9日目~  
                            アナログ/デジタル アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ - - アナログ デジタル - - デジタル アナログ
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 - - 本体 本体
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 -
                            レンジ切替 手動 手動 手動 手動 手動 - - 手動 自動・手動 - - 自動 手動
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~600 0~600 0~1000 0~60 0~500 - - 0~500 0~1000 - - 0~600 -

                            アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-17のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました