【商品仕様】・耐衝撃メータ・直流電圧…0.3/3/12/30/120/600V...
アナログ/デジタル | アナログ | 商品区分 | 本体 |
---|---|---|---|
測定項目 | 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量 / 導通チェック | レンジ切替 | 手動 |
測定範囲:直流電圧(V) | 0~600 | 測定範囲:交流電圧(V) | 0~600 |
測定範囲:直流電流(A) | 0~0.3 | 測定範囲:抵抗(Ω) | 0~2M |
測定範囲:容量(F) | 500μ(コンデンサ) | 検電機能 | なし |
データホールド | なし | 省電力機能 | なし |
リラティブ機能 | なし | バーグラフ表示 | なし |
最大最小平均表示 | なし | 測定データ転送機能 | なし |
電源 | R6P(単3形乾電池)×2 | 寸法(mm) | 99×41×144 |
本体質量(g) | 270 | 導通 | 約100Ω以下でブザー音 開放電圧:3V |
交流電圧 | 12/30/120/300/600V | 抵抗 | 2k/20k/2MΩ |
直流電圧 | 0.3/3/12/30/120/600V、±直流電圧:±6/30V(20kΩ/V) | 直流電流 | 60μ/30m/0.3A |
周波数特性 | AC12Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内 | メーカー型番 | SP21/C |
メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 内蔵ヒューズ | F0301(0.5A/250VΦ5×20mm)×1 |
バッテリーチェック | 1.5V/1.5Vボタン(1.0~2.0V) | 付属品 | テストリード、取扱説明書、予備ヒューズ(本体に内蔵)、テスト用電池 |
【商品仕様】
・耐衝撃メータ
・直流電圧…0.3/3/12/30/120/600V
・交流電圧…12/30/120/300/600V
・直流電流…60μ/30m/0.3A
・抵抗…2k/20k/2MΩ
・導通チェックブザー付
・サイズ…104(W)×34(D)×158(H)mm
・重量…270g
・ケース付・テストリード(EA707NA-2)付・ピンキャップ付
・JAN:4518340603387
この商品に近い類似品がありませんでした。
アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-15の型番EA707G-15のページです。
型番EA707G-15に関する仕様情報を記載しております。