(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログマルチテスター 自動車測定対応

アナログマルチテスター 自動車測定対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,499円
税込単価
12,649円

【商品仕様】・直流電圧…0.3/3/16/30/60(20kΩ/V)V・交流電...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック
  • レンジ切替:
    手動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~60
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~300
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0~30
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~2M
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    なし
  • 省電力機能:
    なし
  • リラティブ機能:
    なし
  • バーグラフ表示:
    なし
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 電源:
    R6P(単3形乾電池)×2
  • 寸法(mm):
    97×38×142
  • 本体質量(g):
    約300
  • 導通:
    約70Ω以下でブザー音 開放電圧:3V
  • 交流電圧:
    30/120/300V(9KΩ/V)
  • 抵抗:
    2k/20k/200k/2MΩ
  • 直流電圧:
    0.3/3/16/30/60V(20kΩ/V)
  • 直流電流:
    0.5/3/30A
  • 周波数特性:
    40~5kHz:変動値±3%以内
  • メーカー型番:
    TA55+C-SPH
  • メーカー:
    三和電気計器(sanwa)
  • 内蔵ヒューズ:
    F0020(3A/250VΦ6.4×30mm)×1
  • バッテリーチェック:
    12V車載バッテリー用
  • 付属品:
    テストリード、取扱説明書、予備ヒューズ(電池蓋の内側に内蔵)、テスト用電池

型番

EA707G-14 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707G-14

1個

11,499( 12,649円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直流電圧…0.3/3/16/30/60(20kΩ/V)V
・交流電圧…30/120/300(9KΩ/V)V
・直流電流…0.5/3/30A
・抵抗…2k/20k/200k/2MΩ
・導通ブザー
・電源…単3電池2本
・サイズ…97(W)×38(D)×142(H)mm
・重量…約300g
・テストリード、ケース付
・自動車測定対応
・JAN:4518340603370

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA707G-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アナログマルチテスター 自動車測定対応の型番EA707G-14のページです。
型番EA707G-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アナログマルチテスター 自動車測定対応

アナログマルチテスター 自動車測定対応

    アナログマルチテスター FET電子テスタ

    アナログマルチテスター FET電子テスタ

      アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-15

      アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-15

        デジタルマルチメーター 新多機能スタンダード

        デジタルマルチメーター 新多機能スタンダード

          デジタルマルチメーター 多機能

          デジタルマルチメーター 多機能

            デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(多機能)

            デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(多機能)

              アナログマルチテスタ 耐衝撃メーター SPシリーズ

              アナログマルチテスタ 耐衝撃メーター SPシリーズ

                カード型マルチメータ MT-4050

                カード型マルチメータ MT-4050

                  アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-16

                  アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-16

                    デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(新多機能スタンダード)

                    デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(新多機能スタンダード)

                      ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A

                      ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A

                        エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24

                        エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24

                          アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-17

                          アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-17

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン マザーツール エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 11,499円 16,281円 11,000円 10,790円 12,672円 14,170円 6,380円 3,650円 8,889円 14,650円 6,280円 4,500円 7,480円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                            アナログ/デジタル アナログ アナログ アナログ デジタル デジタル デジタル アナログ デジタル アナログ デジタル デジタル デジタル アナログ
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量
                            レンジ切替 手動 手動 手動 自動・手動 自動・手動 自動・手動 手動 自動 手動 自動・手動 自動 自動 手動
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~60 0~1000 0~600 0~1000 0~1000 0~1000 - 0~450 0~500 0~1000 0~500 0~500 0~600

                            アナログマルチテスター 自動車測定対応のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました