(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC・DC50-600V 検電器

AC・DC50-600V 検電器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
7,700円
税込単価
8,470円

【商品仕様】・検電範囲…AC・DC50/600V・ランプと音でお知らせ・電源…...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    検電器
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    50~600
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    50~600
  • 検出方式:
    接触式
  • 感度調節機能:
    あり
  • 電池残量チェック機能:
    あり
  • オートパワーオフ機能:
    なし
  • LEDライト機能:
    なし
  • 電源:
    LR44×2個(付属)
  • 全長:
    137
  • メーカー:
    長谷川電機工業
  • 型番:
    HT-670
  • 重量:
    26g
  • 寸法(mm):
    137×28×21
  • 付属品:
    テスト用電池

型番

EA707DH-3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707DH-3

1個

7,700( 8,470円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・検電範囲…AC・DC50/600V
・ランプと音でお知らせ
・電源…LR44×2個(付属)
・全長…137mm
・交直両用
・誘導電圧の判別が可能
・用途に合わせた感度切替が可能
・ケースは付属していません。
・JAN:4548745971583

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA707DH-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC・DC50-600V 検電器の型番EA707DH-3のページです。
型番EA707DH-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC・DC50-600V 検電器

AC・DC50-600V 検電器

    AC・DC5-1000V 検電器

    AC・DC5-1000V 検電器

      AC50-600V 検電器

      AC50-600V 検電器

        AC80-7000V 検電器

        AC80-7000V 検電器

          テストリード棒 3.7mm長ピン式アダプター(アクセサリー)

          テストリード棒 3.7mm長ピン式アダプター(アクセサリー)

            100-240V AC検電器

            100-240V AC検電器

              テストリード棒 15A対応

              テストリード棒 15A対応

                検相器(活線,検電チェック)

                検相器(活線,検電チェック)

                  導通テスター

                  導通テスター

                    AC60-7000V 検電器

                    AC60-7000V 検電器

                      910mm テストリード

                      910mm テストリード

                        テストリード棒 10A対応

                        テストリード棒 10A対応

                          24-1000V ACポケット検電器

                          24-1000V ACポケット検電器

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 7,700円 4,200円 3,710円 19,990円 2,000円 850円 1,900円 9,200円 3,170円 18,550円 1,520円 1,400円 2,710円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品区分 検電器 検電器 検電器 検電器 - 検電器 - 検相器 導通チェッカ 検電器 - - 検電器
                            測定範囲:交流電圧(V) 50~600 - 50~600 80~7000 - 100~240 - 100~1000 - 60~7000 - - 24~1000
                            測定範囲:直流電圧(V) 50~600 - - - - - - - - - - - -
                            検出方式 接触式 - 接触式 非接触式 - 接触式 - 非接触式 接触式 非接触式 - - 非接触式
                            感度調節機能 あり あり あり なし - なし - なし なし あり - - あり

                            AC・DC50-600V 検電器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました