(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

80-480V ボルテージテスター(AC/DC)

80-480V ボルテージテスター(AC/DC)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,870円
税込単価
4,257円

【商品仕様】・検知範囲…80/480V(AC/DC)・電圧レンジ…120/24...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    電圧計
  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    80~480
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    80~480
  • 電源:
    不要
  • 寸法(W×D×H)(mm):
    27×16×110
  • 本体質量(g):
    36
  • コード長:
    130mm
  • 電圧レンジ:
    120/240/277/480V

型番

EA707DG-3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707DG-3

1個

3,870( 4,257円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・検知範囲…80/480V(AC/DC)
・電圧レンジ…120/240/277/480V
・サイズ…27(W)×16(D)×110(H)mm
・コード長…130mm
・ランプで表示します。
・リード棒収納可、片手でも測定ができます。
・電池不要
・JAN:4548745189834

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA707DG-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

80-480V ボルテージテスター(AC/DC)の型番EA707DG-3のページです。
型番EA707DG-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

80-480V ボルテージテスター(AC/DC)

80-480V ボルテージテスター(AC/DC)

    マルチワイヤートレーサー

    マルチワイヤートレーサー

      [微小電流] デジタルクランプメーター

      [微小電流] デジタルクランプメーター

        電磁波測定器

        電磁波測定器

          デジタルマルチメーター データ処理(PC接続)

          デジタルマルチメーター データ処理(PC接続)

            EA742GH、EA708BW-1A、-2用 クランプセンサー

            EA742GH、EA708BW-1A、-2用 クランプセンサー

              デジタルマルチメーター ケース一体型

              デジタルマルチメーター ケース一体型

                デジタル絶縁抵抗計(エレベーターの保守管理)

                デジタル絶縁抵抗計(エレベーターの保守管理)

                  デジタルマルチメーター 高性能タイプ

                  デジタルマルチメーター 高性能タイプ

                    メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                    通常価格 3,870円 17,840円 69,102円 29,610円 10,889円 26,400円 6,990円 43,463円 3,800円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目  
                    商品区分 電圧計 - - - - - - - -
                    アナログ/デジタル デジタル - - - - - - - -
                    測定範囲:直流電圧(V) 80~480 - - - - - - - -
                    測定範囲:交流電圧(V) 80~480 - - - - - - - -
                    電源 不要 - - - - - - - -

                    80-480V ボルテージテスター(AC/DC)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    電圧計・電流計カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました