(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

100-240V AC検電器

100-240V AC検電器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
850円
税込単価
935円

【商品仕様】・全長…140mm・検電範囲…AC100/240V・LED付・AC...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    検電器
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    100~240
  • 検出方式:
    接触式
  • 感度調節機能:
    なし
  • 電池残量チェック機能:
    なし
  • オートパワーオフ機能:
    なし
  • LEDライト機能:
    あり
  • 電源:
    LR41(2個内臓)
  • 全長:
    140mm
  • メーカー:
    アネックスツール
  • 型番:
    2036-L
  • 本体質量(g):
    38
  • 付属品:
    テスト用電池

型番

EA707DC-7 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707DC-7

1個

850( 935円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…140mm
・検電範囲…AC100/240V
・LED付
・AC通電チェック
・導通テスト
・JAN:4518340323186

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA707DC-7で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

100-240V AC検電器の型番EA707DC-7のページです。
型番EA707DC-7に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

100-240V AC検電器

100-240V AC検電器

    AC/DC電流センサ 8115

    AC/DC電流センサ 8115

      50-1000V AC検電器(ボルトスティック)

      50-1000V AC検電器(ボルトスティック)

        AC40- 600V AC検電器

        AC40- 600V AC検電器

          AC50-600V ACポケット検電器

          AC50-600V ACポケット検電器

            ポケット検電器 2145-L DC1.5~3V・AC70~250V

            ポケット検電器 2145-L DC1.5~3V・AC70~250V

              AC・DC50-600V 検電器

              AC・DC50-600V 検電器

                100-200V 検電器(アースチェック付)

                100-200V 検電器(アースチェック付)

                  交流デジタルクランプメータ MT-600A

                  交流デジタルクランプメータ MT-600A

                    AC12-1000V AC検電器(防水・防塵型)

                    AC12-1000V AC検電器(防水・防塵型)

                      テストリード TL-ACV

                      テストリード TL-ACV

                        AC50-600V 検電器

                        AC50-600V 検電器

                          検相器

                          検相器

                            メーカー エスコ 東京硝子器械 エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ マザーツール エスコ アズワン エスコ エスコ
                            通常価格 850円 25,000円 4,800円 5,610円 4,160円 2,160円 7,700円 16,780円 7,500円 5,500円 1,500円 3,710円 8,340円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 9日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能
                            商品区分 検電器 - 検電器 検電器 検電器 検電器 検電器 検電器 - 検電器 - 検電器 検相器
                            測定範囲:交流電圧(V) 100~240 - 50~1000 40~600 50~600 70~250 50~600 - - 12~1000V(ワイドモード時)、100~1000V(ノーマルモード時) - 50~600 100~500
                            検出方式 接触式 - 非接触式 接触式 非接触式 非接触式 接触式 接触式 - 接触式 - 接触式 接触式
                            感度調節機能 なし - なし あり なし あり あり なし - なし - あり なし
                            電池残量チェック機能 なし - なし あり なし なし あり なし - なし - あり なし

                            検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました