(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケット検電器 2145-L DC1.5~3V・AC70~250V

ポケット検電器 2145-L DC1.5~3V・AC70~250V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,160円
税込単価
2,376円

【特長】・被覆の上からチェックできます。・通電状況をブザーとLEDランプで知ら...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    検電器
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    70~250
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    1.5~3
  • 検出方式:
    非接触式
  • 感度調節機能:
    あり
  • 電池残量チェック機能:
    なし
  • オートパワーオフ機能:
    なし
  • LEDライト機能:
    あり
  • 電源:
    LR44×2個(付属)
  • メーカー:
    アネックスツール
  • 型番:
    2145-L
  • 全長(mm):
    140
  • 重量:
    47g
  • 寸法(mm):
    19×17×140
  • 本体質量(g):
    28
  • 付属品:
    テスト用電池

型番

EA707DC-6 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707DC-6

1個

2,160( 2,376円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・被覆の上からチェックできます。
・通電状況をブザーとLEDランプで知らせます(AC)。
・感度3段階切替式。
【仕様】
・全長:140mm
・重量:47g
・検電範囲:DC1.5~3V、AC70~250V
・電源:LR44×2個(付属)
・JANコード:4518340507616
・メーカー:アネックスツール(Anex)
・型番:2145-L

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA707DC-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケット検電器 2145-L DC1.5~3V・AC70~250Vの型番EA707DC-6のページです。
型番EA707DC-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケット検電器 2145-L DC1.5~3V・AC70~250V

ポケット検電器 2145-L DC1.5~3V・AC70~250V

    50-1000V AC検電器(ボルトスティック)

    50-1000V AC検電器(ボルトスティック)

      24-1000V ACポケット検電器

      24-1000V ACポケット検電器

        AC12-1000V AC検電器(防水・防塵型)

        AC12-1000V AC検電器(防水・防塵型)

          導通テスター

          導通テスター

            AC40- 600V AC検電器

            AC40- 600V AC検電器

              AC50-600V ACポケット検電器

              AC50-600V ACポケット検電器

                LANケーブルテスター EA712AF-10

                LANケーブルテスター EA712AF-10

                  100-200V 検電器(アースチェック付)

                  100-200V 検電器(アースチェック付)

                    テストリード棒 2mmピン式アダプター(アクセサリー)

                    テストリード棒 2mmピン式アダプター(アクセサリー)

                      AC80-7000V 検電器

                      AC80-7000V 検電器

                        ファンクションジェネレータ AFG-2000/2100シリーズ

                        ファンクションジェネレータ AFG-2000/2100シリーズ

                          クランプメーター(デジタル・周波数測定)

                          クランプメーター(デジタル・周波数測定)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ テクシオ・テクノロジー エスコ
                            通常価格 2,160円 4,800円 2,710円 5,500円 3,170円 5,610円 4,160円 13,100円 16,780円 2,000円 19,990円 47,500円 11,498円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能
                            商品区分 検電器 検電器 検電器 検電器 導通チェッカ 検電器 検電器 - 検電器 - 検電器 - -
                            測定範囲:交流電圧(V) 70~250 50~1000 24~1000 12~1000V(ワイドモード時)、100~1000V(ノーマルモード時) - 40~600 50~600 - - - 80~7000 - -
                            測定範囲:直流電圧(V) 1.5~3 - - - - - - - - - - - -
                            検出方式 非接触式 非接触式 非接触式 接触式 接触式 接触式 非接触式 - 接触式 - 非接触式 - -
                            感度調節機能 あり なし あり なし なし あり なし - なし - なし - -

                            ポケット検電器 2145-L DC1.5~3V・AC70~250Vのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました