【商品仕様】・ポケットサイズのDMM+クランプ複合機・直流電圧…660m/6....
Loading...
【商品仕様】
・ポケットサイズのDMM+クランプ複合機
・直流電圧…660m/6.6/66/600V
・交流電圧…660m/6.6/66/600V
・直流電流…100.0A(クランプ部)
・交流電流…100.0A(クランプ部)
・抵抗…660/6.6k/66k/660k/6.6M/66.MΩ
・静電容量…6.6n/66n/660n/6.6μ/66μ/660μ/6.6m/66mF
・周波数…660/6.6k/66kHz
・デュ‐ティ比…20/80%
・ダイオードテスト…開放電圧(約1.5V)
・導通チェック…約30Ω未満でブザー
(開放電圧約1.2V)
・クランプ径…直径10mm
・電源…単4型アルカリ電池×2本
・サイズ…75(W)×19.9(D)×130(H)mm
・重量…約160g
・0/180度まで変えられる薄い(7mm)U字型クランプセンサ
・最大100Aまでの直流/交流電流測定
・最大値/最小値のホ‐ルド機能
・デ‐タホ‐ルド機能/相対値測定機能
・巻き取りやすいエラストマ‐素材のテストリ‐ドホルダ
・オ‐トパワ‐オフ機能(最終操作約30分後)
・携帯ケ‐スには、本体を分電盤に装着出来る本体裏に貼り付ける便利なマグネットシ‐トが付属しています。
・JAN:4548745687460
型番 | 測定項目 | 測定範囲:交流電流 | 測定範囲:直流電流 | 測定範囲:交流電圧 | 測定範囲:直流電圧 | 測定範囲:抵抗 | 測定可能周波数帯域 | 電源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA707DA-1B | 交流電流/直流電流/交流電圧/直流電圧/交流電流(漏れ電流)/抵抗 | 100.0A(クランプ部) | 100.0A(クランプ部) | 660m/6.6/66/600V | 660m/6.6/66/600V | 660/6.6k/66k/660k/6.6M/66.MΩ | 660/6.6k/66kHz | 単4型アルカリ電池×2本 |
この商品に近い類似品がありませんでした。
EA707DA-1Bで型番確定
複合型ポケットテスター(ケース付)の型番EA707DA-1Bのページです。
型番EA707DA-1Bに関する仕様情報を記載しております。