(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

AC50-600V ACポケット検電器

AC50-600V ACポケット検電器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,160円
税込単価
4,576円

【商品仕様】・直接触れずに活線のチェックが可能・ランプと音で知らせます。・検電...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    検電器
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    50~600
  • 検出方式:
    非接触式
  • 感度調節機能:
    なし
  • 電池残量チェック機能:
    なし
  • オートパワーオフ機能:
    なし
  • LEDライト機能:
    なし
  • 電源:
    単4電池×1本(別売)
  • 全長(mm):
    130
  • 重量:
    55g

型番

EA707D-4A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707D-4A

1個

4,160( 4,576円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直接触れずに活線のチェックが可能
・ランプと音で知らせます。
・検電範囲…AC50/600V
・電源…単4電池×1本(別売)
・全長…130mm
・重量…55g
・ON-OFFスイッチ付
・JAN:4518340201576

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA707D-4Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AC50-600V ACポケット検電器の型番EA707D-4Aのページです。
型番EA707D-4Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

AC50-600V ACポケット検電器

AC50-600V ACポケット検電器

    AC・DC50-600V 検電器

    AC・DC50-600V 検電器

      AC50-600V 検電器

      AC50-600V 検電器

        100-240V AC検電器

        100-240V AC検電器

          ポケット検電器 2145-L DC1.5~3V・AC70~250V

          ポケット検電器 2145-L DC1.5~3V・AC70~250V

            検相器(活線,検電チェック)

            検相器(活線,検電チェック)

              50-1000V AC検電器(ボルトスティック)

              50-1000V AC検電器(ボルトスティック)

                24-1000V ACポケット検電器

                24-1000V ACポケット検電器

                  検電器 DX-04

                  検電器 DX-04

                    フォークテスター

                    フォークテスター

                      AC40- 600V AC検電器

                      AC40- 600V AC検電器

                        マザーツール 低圧用検電器 DT-48

                        マザーツール 低圧用検電器 DT-48

                          AC12-1000V AC検電器(防水・防塵型)

                          AC12-1000V AC検電器(防水・防塵型)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械 エスコ エスコ マザーツール エスコ
                            通常価格 4,160円 7,700円 3,710円 850円 2,160円 9,200円 4,800円 2,710円 5,000円 3,100円 5,610円 2,200円 5,500円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 9日目   20日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品区分 検電器 検電器 検電器 検電器 検電器 検相器 検電器 検電器 検電器 - 検電器 検電器 検電器
                            測定範囲:交流電圧(V) 50~600 50~600 50~600 100~240 70~250 100~1000 50~1000 24~1000 80~600 - 40~600 50~600 12~1000V(ワイドモード時)、100~1000V(ノーマルモード時)
                            検出方式 非接触式 接触式 接触式 接触式 非接触式 非接触式 非接触式 非接触式 非接触式 - 接触式 非接触式 接触式
                            感度調節機能 なし あり あり なし あり なし なし あり あり - あり あり なし
                            電池残量チェック機能 なし あり あり なし なし なし なし なし あり - あり なし なし

                            AC50-600V ACポケット検電器のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました