【商品仕様】・真の実効値測定・直流電圧…110.00m/1.100/11.00...
Loading...
【商品仕様】
・真の実効値測定
・直流電圧…110.00m/1.100/11.00/110.0/1000V
・交流電圧…110.00m/1.100/11.00/110.0/1000V
・直流電流…110.00μ/1100.0μ/11.00m/
110.0m/11A
・交流電流…110.00μ/1100.0μ/11.00m/
110.0m/11A
・抵抗…110.00/1.100k/11.00k/110.0k/1.100M/
11.00M/110MΩ
・静電容量…11.000n/110.00n/1.100μ/11.00μ/
110.0μ/1.100m/11.00m/110mF
・周波数…110.0/1100/11k/110k/1.1MHz
・機能…ダイオードチェック、導通チェック、
相対値測定、データホールド、
オートパワーオフ
・電源…単3電池×2本
・サイズ…82(W)×44(D)×166(H)mm
・重量…360g
・光リンクUSBインターフェイス(ケーブル・ソフト別売)
・11,000カウント
・最高精度0.28%
・外周部は衝撃に強いエラストマー
・DC/AC11A連続測定可能
・ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する
導通チェック機能
・JAN:4548745547696
この商品に近い類似品がありませんでした。
EA707D-38で型番確定
デジタルマルチメーター 真の実効値測定 データ処理(PC接続)の型番EA707D-38のページです。
型番EA707D-38に関する仕様情報を記載しております。