(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチメーター 新スタンダード

デジタルマルチメーター 新スタンダード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,712円
税込単価
9,583円

【商品仕様】・新スタンダード・直流電圧…400m/4/40/400/600V・...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
  • レンジ切替:
    自動・手動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~600
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~600
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0~0.4
  • 測定範囲:交流電流(A):
    0~0.4
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~40M
  • 測定範囲:容量(F):
    0~100μ
  • 測定範囲:周波数(Hz):
    1~100k
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    あり
  • 省電力機能:
    オートパワーオフ
  • リラティブ機能:
    あり
  • バーグラフ表示:
    なし
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 電源:
    単3電池×2本(付属)
  • 寸法(mm):
    82×44×166
  • 本体質量(g):
    約340
  • 周波数:
    5/50/500/5k/50k/100kHz
  • 導通:
    0~85Ω(±45Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4V
  • 交流電圧:
    4/40/400/600V
  • 抵抗:
    400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
  • 機能詳細:
    レンジホールド
  • 直流電圧:
    400m/4/40/400/600V
  • 交流電流:
    400μ/4000μ/40m/400mA
  • 直流電流:
    400μ/4000μ/40m/400mA
  • 静電容量:
    50n/500n/5μ/50μ/100μF
  • ダイオードテスト:
    開放電圧:約1.5V
  • メーカー型番:
    CD770
  • メーカー:
    三和電気計器(sanwa)
  • 内蔵ヒューズ:
    F1176(0.5A/250V Φ5×20mm セラミック管)×1
  • 規格準拠:
    IEC61010 CAT.III600V/CAT.II1000V
  • 付属品:
    テストリード付(EA707NA-2)、取扱説明書

型番

EA707D-36 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707D-36

1個

8,712( 9,583円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・新スタンダード
・直流電圧…400m/4/40/400/600V
・交流電圧…4/40/400/600V
・直流電流…400μ/4000μ/40m/400mA
・交流電流…400μ/4000μ/40m/400mA
・抵抗…400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
・静電容量…50n/500n/5μ/50μ/100μF
・周波数…5/50/500/5k/50k/100kHz
・機能…オートパワーオフ、データホールド、レンジホールド、導通チェック、ダイオードチェック
・サイズ…82(W)×44(D)×166(H)mm
・重量…約340g
・テストリード付(EA707NA-2)
・ピンキャップ付
・電源…単3電池×2本
・JAN:4548745364088

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA707D-36で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター 新スタンダードの型番EA707D-36のページです。
型番EA707D-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルマルチメーター 新スタンダード

デジタルマルチメーター 新スタンダード

    デジタルマルチメーター 新多機能スタンダード

    デジタルマルチメーター 新多機能スタンダード

      デジタルマルチメーター(最大15Aまでの電流レンジ)

      デジタルマルチメーター(最大15Aまでの電流レンジ)

        デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(多機能)

        デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(多機能)

          デジタルマルチメーター 多機能

          デジタルマルチメーター 多機能

            デジタルマルチメーター ケース一体型

            デジタルマルチメーター ケース一体型

              デジタルマルチメーター データ処理(PC接続)

              デジタルマルチメーター データ処理(PC接続)

                クランプメーター(デジタル・周波数測定)

                クランプメーター(デジタル・周波数測定)

                  デジタルクランプメーター(真の実効値計測可能)EA708D-17A

                  デジタルクランプメーター(真の実効値計測可能)EA708D-17A

                    デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(新多機能スタンダード)

                    デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(新多機能スタンダード)

                      アナログマルチテスター 薄型

                      アナログマルチテスター 薄型

                        エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24

                        エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24

                          デジタルクランプメーター 多機能メーター(真の実効値測定可能)

                          デジタルクランプメーター 多機能メーター(真の実効値測定可能)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 8,712円 10,790円 10,800円 14,170円 12,672円 6,990円 10,889円 11,498円 19,390円 14,650円 4,500円 4,500円 33,051円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - - デジタル アナログ デジタル -
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体 -
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 導通チェック / ダイオード試験 - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 -
                            レンジ切替 自動・手動 自動・手動 自動・手動 自動・手動 自動・手動 自動・手動 自動・手動 - - 自動・手動 手動 自動 -
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~600 0~1000 0~1000 0~1000 0~1000 0~600 0~1000 - - 0~1000 0~500 0~500 -

                            デジタルマルチメーター 新スタンダードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました