(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

24-1000V ACポケット検電器

24-1000V ACポケット検電器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,710円
税込単価
2,981円

【商品仕様】・検電範囲…24/1000V/ACCAT31000V/50/60H...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    検電器
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    24~1000
  • 検出方式:
    非接触式
  • 感度調節機能:
    あり
  • 電池残量チェック機能:
    なし
  • オートパワーオフ機能:
    なし
  • LEDライト機能:
    あり
  • 電源:
    単4電池×2本(付属)
  • 使用温度範囲:
    -10~50℃
  • 先端サイズ:
    4×2mm
  • メーカー:
    Laserliner
  • サイズ:
    158×21×25mm
  • 重量:
    48g
  • 測定カテゴリ:
    CATⅢ(1000V/50~60Hz)
  • 付属品:
    テスト用電池

型番

EA707D-29 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707D-29

1個

2,710( 2,981円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・検電範囲…24/1000V/ACCAT31000V/50/60Hz
・電源…単4電池×2本(付属)
・使用温度範囲…-10/50℃
・サイズ…158×21×25mm
・先端サイズ…4×2mm
・重量…48g
・ミニライト付き
・液晶と音で通電をお知らせ
・直接触れずに活線のチェックが可能
・ズームボタンを使うとセンサーの感度を上げることができます。
・付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
・コンセントやコードなどの通電状況を液晶と音でお知らせします。
・JAN:4548745910063

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA707D-29で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

24-1000V ACポケット検電器の型番EA707D-29のページです。
型番EA707D-29に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

24-1000V ACポケット検電器

24-1000V ACポケット検電器

    テストリード棒 3.7mm長ピン式アダプター(アクセサリー)

    テストリード棒 3.7mm長ピン式アダプター(アクセサリー)

      50-1000V AC検電器(ボルトスティック)

      50-1000V AC検電器(ボルトスティック)

        ポケット検電器 2145-L DC1.5~3V・AC70~250V

        ポケット検電器 2145-L DC1.5~3V・AC70~250V

          100-240V AC検電器

          100-240V AC検電器

            AC80-7000V 検電器

            AC80-7000V 検電器

              AC60-7000V 検電器

              AC60-7000V 検電器

                検相器(活線,検電チェック)

                検相器(活線,検電チェック)

                  AC12-1000V AC検電器(防水・防塵型)

                  AC12-1000V AC検電器(防水・防塵型)

                    AC50-600V 検電器

                    AC50-600V 検電器

                      AC40- 600V AC検電器

                      AC40- 600V AC検電器

                        AC・DC5-1000V 検電器

                        AC・DC5-1000V 検電器

                          100-200V 検電器(アースチェック付)

                          100-200V 検電器(アースチェック付)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 2,710円 2,000円 4,800円 2,160円 850円 19,990円 18,550円 9,200円 5,500円 3,710円 5,610円 4,200円 16,780円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能
                            商品区分 検電器 - 検電器 検電器 検電器 検電器 検電器 検相器 検電器 検電器 検電器 検電器 検電器
                            測定範囲:交流電圧(V) 24~1000 - 50~1000 70~250 100~240 80~7000 60~7000 100~1000 12~1000V(ワイドモード時)、100~1000V(ノーマルモード時) 50~600 40~600 - -
                            検出方式 非接触式 - 非接触式 非接触式 接触式 非接触式 非接触式 非接触式 接触式 接触式 接触式 - 接触式
                            感度調節機能 あり - なし あり なし なし あり なし なし あり あり あり なし
                            電池残量チェック機能 なし - なし なし なし あり あり なし なし あり あり あり なし

                            24-1000V ACポケット検電器のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            社内設備点検補修
                            評価 4.0満足度:4.02018/07/23
                            感度が良すぎて接地相の検知は難しいのと配線長が長い場合誤動作します。
                            感度調整が有ればいいのですが安全を考えると良い製品だと思います。
                            電源スイッチもなく誤操作などによるトラブルも発生しにくいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました