(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A

ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
6,280円
税込単価
6,908円

【商品仕様】・直流電圧…400m/4/40/400/500V・交流電圧…4/4...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験
  • レンジ切替:
    自動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~500
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~500
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~40M
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    なし
  • 省電力機能:
    オートパワーオフ
  • リラティブ機能:
    なし
  • バーグラフ表示:
    あり
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 電源:
    LR44×2個
  • 寸法(mm):
    76×18×117
  • 本体質量(g):
    117
  • 交流電圧:
    4/40/400/500V
  • 抵抗:
    400/4K/40K/400K/4M/40MΩ
  • 直流電圧:
    400m/4/40/400/500V
  • 導通チェック:
    開放電圧約:1.2V(約35Ω以下でブザー音)
  • ダイオードテスト:
    開放電圧:ほぼ電池電圧(電池電圧3V時、約2.9V)
  • メーカー型番:
    PM11
  • メーカー:
    三和電気計器(sanwa)
  • 規格準拠:
    IEC61010 CAT.III300V CAT.II500V
  • 付属品:
    取扱説明書

型番

EA707D-22A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707D-22A

1個

6,280( 6,908円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直流電圧…400m/4/40/400/500V
・交流電圧…4/40/400/500V
・抵抗…400/4K/40K/400K/4M/40MΩ
・導通チェック…開放電圧約-1.2V
(約35Ω以下でブザー音)
・重量…110g
・電源…LR44×2個
・ダイオードテスト…開放電圧はほぼ電池電圧
(電池電圧3V時、約2.9V)
・サイズ…76(W)×18(D)×117(H)mm
・JAN:4518340643819

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA707D-22Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22Aの型番EA707D-22Aのページです。
型番EA707D-22Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A

ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A

    エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24

    エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24

      デジタルマルチメーター 多機能

      デジタルマルチメーター 多機能

        デジタルマルチメーター ケース一体型

        デジタルマルチメーター ケース一体型

          デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(多機能)

          デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(多機能)

            デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(新多機能スタンダード)

            デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(新多機能スタンダード)

              アナログマルチテスター 自動車測定対応

              アナログマルチテスター 自動車測定対応

                デジタルマルチメーター 新多機能スタンダード

                デジタルマルチメーター 新多機能スタンダード

                  複合型ポケットテスター(ケース付)

                  複合型ポケットテスター(ケース付)

                    アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-15

                    アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-15

                      アナログマルチテスター FET電子テスタ

                      アナログマルチテスター FET電子テスタ

                        デジタルクランプメーター EA708D-14A

                        デジタルクランプメーター EA708D-14A

                          デジタルクランプメーター(真の実効値計測可能)EA708D-17A

                          デジタルクランプメーター(真の実効値計測可能)EA708D-17A

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 6,280円 4,500円 12,672円 6,990円 14,170円 14,650円 11,499円 10,790円 15,669円 11,000円 16,281円 12,672円 19,390円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル アナログ デジタル - アナログ アナログ - -
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 - -
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 - -
                            レンジ切替 自動 自動 自動・手動 自動・手動 自動・手動 自動・手動 手動 自動・手動 - 手動 手動 - -
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~500 0~500 0~1000 0~600 0~1000 0~1000 0~60 0~1000 - 0~600 0~1000 - -

                            ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22Aのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            計測用
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/30
                            社内で使用するテスターとして購入しました。これまでも同じメーカーの同型のものを使用していて、実績があるので今回もリピート購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            設備点検
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/06
                            コンパクトで持ち運びやすく、ポケットに入れて持ち運びもできます。
                            最低限のチェックができて丁度良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました