(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[EA707D-15A用]温度センサー

[EA707D-15A用]温度センサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,700円
税込単価
1,870円

【商品仕様】・EA707D-15A用温度センサー・全長…2m・センサータイプ…...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    テスタ・マルチメータ用オプション
  • 本体質量(g):
    27
  • 温度範囲:
    -50~250℃
  • 全長:
    2m
  • センサータイプ:
    線型K熱電対
  • センサー部確度:
    -20~0℃:±2.5℃、0~250℃:±1.1℃
  • 詳細タイプ:
    替温度センサー
  • メーカー型番:
    K-250CD
  • メーカー:
    三和電気計器(sanwa)

型番

EA707D-202 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707D-202

1個

1,700( 1,870円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA707D-15A用温度センサー
・全長…2m
・センサータイプ…線型K熱電対
・重量…27g
・温度範囲…-50℃/250℃
・センサー部確度…-20/0℃:±2.5℃、
0/250℃:±1.1℃
・JAN:4548745900262

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA707D-202で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[EA707D-15A用]温度センサーの型番EA707D-202のページです。
型番EA707D-202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[EA707D-15A用]温度センサー

[EA707D-15A用]温度センサー

    [EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー

    [EA707D-10A.11A.13G.16.17用]温度センサー

      温度プローブ

      温度プローブ

        温度プローブ 8216

        温度プローブ 8216

          5m[EA742HD-11用]K熱電対  温度センサー

          5m[EA742HD-11用]K熱電対 温度センサー

            T&D TR-74Ui用 センサ

            T&D TR-74Ui用 センサ

              Kタイプ温度プローブ 8408

              Kタイプ温度プローブ 8408

                5m[EA742HD-11用]T熱電対 温度センサー

                5m[EA742HD-11用]T熱電対 温度センサー

                  AC10A[EA742HK用]リークセンサー

                  AC10A[EA742HK用]リークセンサー

                    Kタイプ温度プローブ 8406

                    Kタイプ温度プローブ 8406

                      温度センサ T-300PC

                      温度センサ T-300PC

                        アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-16

                        アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-16

                          アナログ絶縁・接地抵抗計 3レンジ KEW 6017/6018

                          アナログ絶縁・接地抵抗計 3レンジ KEW 6017/6018

                            メーカー エスコ エスコ カイセ 東京硝子器械 エスコ 三商 東京硝子器械 エスコ エスコ 東京硝子器械 アズワン エスコ 共立電気計器
                            通常価格 1,700円 1,700円 6,697円 3,031円 5,250円 8,800円 20,065円 2,650円 31,890円 23,908円 10,000円 8,889円 42,544円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   9日目   1日目   当日出荷可能 2日目   61日目   1日目   当日出荷可能 1日目   61日目   10日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品区分 テスタ・マルチメータ用オプション テスタ・マルチメータ用オプション - テスタ・マルチメータ用オプション - - - - - - テスタ・マルチメータ用オプション 本体 -
                            本体質量(g) 27 20 - - - - - - - - - 270 -
                            温度範囲 -50~250℃ -50~250℃ - - - - - - - - - - -
                            全長 2m 1m - - - - - - - - - - -
                            センサータイプ 線型K熱電対 線型K熱電対 - - - - - - - - - - -

                            [EA707D-15A用]温度センサーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました