(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチメーター ケース一体型

デジタルマルチメーター ケース一体型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,990円
税込単価
7,689円

【商品仕様】・ケース一体型・直流電圧…400m/4/40/400/600V・交...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
  • レンジ切替:
    自動・手動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~600
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~600
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0~0.4
  • 測定範囲:交流電流(A):
    0~0.4
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~40M
  • 測定範囲:容量(F):
    0~100μ
  • 測定範囲:周波数(Hz):
    5~100k
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    あり
  • 省電力機能:
    オートパワーオフ
  • リラティブ機能:
    あり
  • バーグラフ表示:
    なし
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 電源:
    単3電池×2本(付属)
  • 寸法(mm):
    104×46×176
  • 本体質量(g):
    約340
  • 導通:
    10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V
  • 交流電圧:
    4/40/400/600V
  • 抵抗:
    400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
  • 直流電圧:
    400m/4/40/400/600V
  • 交流電流:
    40m/400mA
  • 直流電流:
    40m/400mA
  • 静電容量:
    50n/500n/5μ/50μ/100μF
  • ダイオードテスト:
    開放電圧:約1.5V
  • メーカー型番:
    CD800a
  • メーカー:
    三和電気計器(sanwa)
  • 内蔵ヒューズ:
    F1176(0.5A/250V Φ5×20mm セラミック管)×1
  • 付属品:
    取扱説明書
  • デューティ比:
    20~80%

型番

EA707D-20 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707D-20

1個

6,990( 7,689円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ケース一体型
・直流電圧…400m/4/40/400/600V
・交流電圧…4/40/400/600V
・抵抗…400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
・直流電流…40mA/400mA
・交流電流…40mA/400mA
・静電容量…50n/500n/5μ/50μ/100μF
・周波数…1Hz/100kHz
・サイズ…104(W)×46(D)×176(H)mm
・導通チェック、ダイオードチェック
・電…単3電池×2本
・保護カバー付
・重量…約340g
・JAN:4518340603295

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA707D-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター ケース一体型の型番EA707D-20のページです。
型番EA707D-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルマルチメーター ケース一体型

デジタルマルチメーター ケース一体型

    デジタルマルチメーター 新多機能スタンダード

    デジタルマルチメーター 新多機能スタンダード

      デジタルマルチメーター 新スタンダード

      デジタルマルチメーター 新スタンダード

        デジタルマルチメーター(最大15Aまでの電流レンジ)

        デジタルマルチメーター(最大15Aまでの電流レンジ)

          エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24

          エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24

            デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(新多機能スタンダード)

            デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(新多機能スタンダード)

              デジタルマルチメーター 多機能

              デジタルマルチメーター 多機能

                デジタルマルチメーター データ処理(PC接続)

                デジタルマルチメーター データ処理(PC接続)

                  デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(多機能)

                  デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(多機能)

                    デジタルクランプメーター(真の実効値計測可能)EA708D-17A

                    デジタルクランプメーター(真の実効値計測可能)EA708D-17A

                      ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-33

                      ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-33

                        ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A

                        ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A

                          アナログマルチテスター 薄型

                          アナログマルチテスター 薄型

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 6,990円 10,790円 8,712円 10,800円 4,500円 14,650円 12,672円 10,889円 14,170円 19,390円 6,980円 6,280円 4,500円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル デジタル アナログ
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗
                            レンジ切替 自動・手動 自動・手動 自動・手動 自動・手動 自動 自動・手動 自動・手動 自動・手動 自動・手動 - 自動・手動 自動 手動
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~600 0~1000 0~600 0~1000 0~500 0~1000 0~1000 0~1000 0~1000 - 0~500 0~500 0~500

                            デジタルマルチメーター ケース一体型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました