【商品仕様】・多機能・直流・交流電圧…400m/4/40/400/1000V・...
Loading...
【商品仕様】
・多機能
・直流・交流電圧…
400m/4/40/400/1000V
・直流・交流電流…400μ/4000μ/40m/400m/4/10A
・抵抗…400/4k/40k/400k/4M/40MΩ
・静電容量…500n/5μ/50μ/500μ/3000μF
・周波数…50Hz/1MHz
・導通・ダイオードチェック
・温度…-20/300℃(付属センサー-20/250℃)
・電源…9V電池1個
・サイズ…87(W)×55(D)×179(H)mm
・重量…460g
・テストリード付(EA707NA-8)
・JAN:4518340603189
この商品に近い類似品がありませんでした。
EA707D-17で型番確定
デジタルマルチメーター 多機能の型番EA707D-17のページです。
型番EA707D-17に関する仕様情報を記載しております。