(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタルマルチメーター 高確度・メモリ付(PC接続)

デジタルマルチメーター 高確度・メモリ付(PC接続)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
33,125円
税込単価
36,438円

【商品仕様】・真の実効値が測定できます。・直流電圧…60.00m/600.0m...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / コンダクタンス / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比
  • レンジ切替:
    自動・手動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~999.9
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~999.9
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0~10
  • 測定範囲:交流電流(A):
    0~10
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~60M
  • 測定範囲:容量(F):
    0~0.025
  • 測定範囲:温度(℃):
    -50~1000(付属センサー:-50~250)
  • 測定範囲:周波数(Hz):
    15~50k
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    あり
  • 省電力機能:
    オートパワーオフ
  • リラティブ機能:
    あり
  • バーグラフ表示:
    あり
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    あり(オプション必要)
  • 電源:
    9V電池×1個(付属)
  • 寸法(mm):
    86×52×184
  • 本体質量(g):
    430
  • 周波数:
    15.00~50.00kHz(ロジック周波数:5.00~1.000MHz)
  • 交流電圧:
    60.00m/600.0m/9.999/99.99/999.9V
  • 抵抗:
    600.0/6.000k/60.00k/600.0k/6.000M/60.00MΩ(コンダクタンス:99.99nS)
  • 機能詳細:
    ロジック周波数測定、相対値測定、最高最低値記録、ピークホールド
  • 直流電圧:
    60.00m/600.0m/9.999/99.99/999.9V
  • 交流電流:
    600.0μ/6000μ/60.00m/600.0m/6.000/10.00A
  • 直流電流:
    600.0μ/6000μ/60.00m/600.0m/6.000/10.00A
  • 静電容量:
    60.00n/600.0n/6.000μ/60.00μ/600.0μ/6.000m/25mF
  • 導通チェック:
    20~300Ωでブザー発音(開放電圧は約DC1.2V以下)
  • ダイオードテスト:
    開放電圧:約3.5V以下
  • メーカー型番:
    PC720M
  • メーカー:
    三和電気計器(sanwa)
  • 内蔵ヒューズ:
    F1412(11A/1000V Φ10×38mm セラミック管)×1、 F1211(0.4A/1000V Φ6.3×32mm セラミック管)×1
  • 規格準拠:
    IEC61010 CAT.III600V/CAT.II1000V
  • 付属品:
    テストリード(EA707NA-8:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(EA707D-201:全長約1m)、ホルスタ、取扱説明書
  • デューティ比:
    0.00~100.0%

型番

EA707D-13G 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707D-13G

1個

33,125( 36,438円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・真の実効値が測定できます。
・直流電圧…60.00m/600.0m/9.999/99.99/999.9V
・交流電圧…60.00m/600.0m/9.999/99.99/999.9V
・直流電流…600.0μ/6000μ/60.00m/600.0m/
6.000/10.00A
・交流電流…600.0μ/6000μ/60.00m/600.0m/
6.000/10.00A
・抵抗…600.0/6.000k/60.00k/600.0k/6.000M/
60.00MΩ(コンダクタンス:99.99nS)
・静電容量…60.00n/600.0n/6.000μ/60.00μ/
600.0μ/6.000m/25mF
・周波数…15.00/50.00kHz
(ロジック周波数:5.00/1.000MHz)
・温度…‐50/1000℃
(付属センサー:-50/250℃)
・機能…導通チェック、ダイオードチェック、
ロジック周波数測定、
デューティ比測定(0.00/100.0%)、
相対値測定、最高最低値記録、
ピークホールド、データホールド、
オートパワーオフ
・電源…9V電池×1個
・サイズ…86(W)×52(D)×184(H)mm
・重量…430g(ホルスター含む)
・付属品…テストリード、K熱電対温度センサー
(測定範囲:-50/250℃)、
ホルスター
・専用ソフトウェア(別売)と
光リンクUSBインターフェイス
(別売)を使用してパソコンに
測定データの取込可能。
・最大87,326件(シングル表示時)の測定データを
本体に保存できます。
・測定ごとに保存できるページ設定機能。
・最高精度0.06%
・2チャンネル同時測定が可能な温度測定機能。
・JAN:4548745555950

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA707D-13Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルマルチメーター 高確度・メモリ付(PC接続)の型番EA707D-13Gのページです。
型番EA707D-13Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタルマルチメーター 高確度・メモリ付(PC接続)

デジタルマルチメーター 高確度・メモリ付(PC接続)

    高確度・高分解能・PC接続可能なデジタルマルチメーター

    高確度・高分解能・PC接続可能なデジタルマルチメーター

      デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(多機能)

      デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(多機能)

        デジタルマルチメーター(最大15Aまでの電流レンジ)

        デジタルマルチメーター(最大15Aまでの電流レンジ)

          デジタルマルチメーター 新スタンダード

          デジタルマルチメーター 新スタンダード

            エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24

            エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24

              デジタルマルチメーター データ処理(PC接続)

              デジタルマルチメーター データ処理(PC接続)

                クランプメーター AD-5581

                クランプメーター AD-5581

                  デジタルマルチメーター 多機能

                  デジタルマルチメーター 多機能

                    デジタルマルチメーター 高性能タイプ

                    デジタルマルチメーター 高性能タイプ

                      デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(新多機能スタンダード)

                      デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(新多機能スタンダード)

                        デジタルクランプメーター EA708AD-4

                        デジタルクランプメーター EA708AD-4

                          真の実効値型PC対応デジタルマルチメーター DT9602R+

                          真の実効値型PC対応デジタルマルチメーター DT9602R+

                            メーカー エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エー・アンド・デイ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン
                            通常価格 33,125円 17,800円 14,170円 10,800円 8,712円 4,500円 10,889円 23,635円 12,672円 3,800円 14,650円 10,541円 11,000円
                            通常出荷日 2日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 15日目   2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 7日目  
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル - デジタル - デジタル
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 - 本体
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / コンダクタンス / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 導通チェック / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / テューティ比
                            レンジ切替 自動・手動 自動 自動・手動 自動・手動 自動・手動 自動 自動・手動 - 自動・手動 - 自動・手動 - 自動
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~999.9 - 0~1000 0~1000 0~600 0~500 0~1000 - 0~1000 - 0~1000 - 0~1000

                            デジタルマルチメーター 高確度・メモリ付(PC接続)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました