(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケットデジタルテスター 歪み波形対応

ポケットデジタルテスター 歪み波形対応

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
9,349円
税込単価
10,284円

【商品仕様】・直流電圧…320m/3.2/32/320/500V・交流電圧…3...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験
  • レンジ切替:
    自動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~500
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~500
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~32M
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    あり
  • 省電力機能:
    オートパワーオフ
  • リラティブ機能:
    なし
  • バーグラフ表示:
    なし
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 電源:
    1.5Vボタン電池×2個(付属)(LR-44又はSR-44)
  • 寸法(mm):
    72×22.5×114
  • 本体質量(g):
    約100
  • 交流電圧:
    3.2/32/320/500V
  • 抵抗:
    320/3.2k/32k/320k/3.2M/32MΩ
  • 直流電圧:
    320m/3.2/32/320/500V
  • メーカー型番:
    MCD-010
  • メーカー:
    マルチ計測器
  • 付属品:
    テストリード、取扱説明書、テスト用電池

型番

EA707CB-2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707CB-2

1個

9,349( 10,284円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直流電圧…
320m/3.2/32/320/500V
・交流電圧…
3.2/32/320/500V
・抵抗…320/3.2k/32k/
320k/3.2M/32MΩ
・サイズ…72(W)×22.5(D)×114(H)mm
・重量…約100g
・電源…1.5Vボタン電池
(LR-44又はSR-44)
・テストコードがワンタッチで本体へ収納
・歪み波形対応(真の実効値指示型)
・JAN:4518340340893

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA707CB-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケットデジタルテスター 歪み波形対応の型番EA707CB-2のページです。
型番EA707CB-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケットデジタルテスター 歪み波形対応

ポケットデジタルテスター 歪み波形対応

    パルスロガー(ワイヤレス)

    パルスロガー(ワイヤレス)

      直流信号発生器

      直流信号発生器

        電圧・熱電対ロガー(ワイヤレス)

        電圧・熱電対ロガー(ワイヤレス)

          テストリード用ケース

          テストリード用ケース

            クランプロガー(ワイヤレス)

            クランプロガー(ワイヤレス)

              電圧4chデータロガー MCR-4V

              電圧4chデータロガー MCR-4V

                ケース HC-MG

                ケース HC-MG

                  アナログ絶縁・接地抵抗計

                  アナログ絶縁・接地抵抗計

                    ポケットタイプデジタルマルチメーター

                    ポケットタイプデジタルマルチメーター

                      メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ カイセ エスコ T&D アズワン エスコ アズワン
                      通常価格 9,349円 50,400円 143,030円 61,270円 879円 53,450円 42,000円 2,900円 56,990円 4,500円
                      通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   2日目   1日目~  
                      アナログ/デジタル デジタル - - - - - - - - デジタル
                      商品区分 本体 - - - - - - - - 本体
                      測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 - - - - - - - - -
                      レンジ切替 自動 - - - - - - - - 自動
                      測定範囲:直流電圧(V) 0~500 - - - - - - - - 0~500

                      ポケットデジタルテスター 歪み波形対応のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました