(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポケットデジタルテスター EA707CB

ポケットデジタルテスター EA707CB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,520円
税込単価
4,972円

【商品仕様】・直流電圧…320m/3.2/32/320/500V・交流電圧…3...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験
  • レンジ切替:
    自動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~500
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~500
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~32M
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    あり
  • 省電力機能:
    オートパワーオフ
  • リラティブ機能:
    なし
  • バーグラフ表示:
    なし
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 電源:
    LR44×2個(付属)
  • 寸法(mm):
    60×9.5×110
  • 本体質量(g):
    約60
  • 交流電圧:
    3.2/32/320/500V
  • 抵抗:
    320/3.2k/32k/320k/3.2M/32MΩ
  • 直流電圧:
    320m/3.2/32/320/500V
  • 導通チェック:
    320Ω(約20Ω以下でブザー鳴動)
  • メーカー型番:
    MCD-007
  • メーカー:
    マルチ計測器
  • 付属品:
    テストリード、取扱説明書、テスト用電池

型番

EA707CB 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707CB

1個

4,520( 4,972円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・直流電圧…
320m/3.2/32/320/500V
・交流電圧…3.2/32/320/500V
・抵抗…320/3.2k/32k/
320k/3.2M/32MΩ
・導通チェック…320Ω(約20Ω以下でブザー鳴動)
・ダイオードチェック
・電源…LR44×2個
・サイズ…60(W)×9.5(D)×110(H)mm
・重量…約60g
・JAN:4518340152410

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA707CBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポケットデジタルテスター EA707CBの型番EA707CBのページです。
型番EA707CBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポケットデジタルテスター EA707CB

ポケットデジタルテスター EA707CB

    ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-33

    ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-33

      デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(多機能)

      デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(多機能)

        ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A

        ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A

          デジタルマルチメーター 多機能

          デジタルマルチメーター 多機能

            ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-23A

            ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-23A

              ポケットデジタルテスター 歪み波形対応

              ポケットデジタルテスター 歪み波形対応

                エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24

                エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24

                  デジタルマルチメーター 高性能タイプ

                  デジタルマルチメーター 高性能タイプ

                    クランプテスター(デジタル・ミニ・リーク)

                    クランプテスター(デジタル・ミニ・リーク)

                      アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-17

                      アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-17

                        アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-16

                        アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-16

                          ポケットデジタルマルチメーター MT-4090

                          ポケットデジタルマルチメーター MT-4090

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械
                            通常価格 4,520円 6,980円 14,170円 6,280円 12,672円 5,980円 9,349円 4,500円 3,800円 28,088円 7,480円 8,889円 4,122円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目  
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル デジタル - - アナログ アナログ デジタル
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - - 本体 本体 本体
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗
                            レンジ切替 自動 自動・手動 自動・手動 自動 自動・手動 自動・手動 自動 自動 - - 手動 手動 自動
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~500 0~500 0~1000 0~500 0~1000 0~500 0~500 0~500 - - 0~600 0~500 0~600

                            ポケットデジタルテスター EA707CBのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました