(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[カード型]テスター

[カード型]テスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
5,400円
税込単価
5,940円

【商品仕様】・整流方式…平均値整流実効値指示方式・表示最大カウント…4199・...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック
  • レンジ切替:
    自動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~500
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~500
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~41.99M
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    なし
  • 省電力機能:
    オートパワーセーブ
  • リラティブ機能:
    なし
  • バーグラフ表示:
    なし
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 電源:
    CR2032×1個
  • 寸法(mm):
    55×9.5×109
  • 本体質量(g):
    60
  • サンプルレート:
    2.5回/s
  • ケースサイズ:
    80(W)×18(D)×127(H)mm
  • 交流電圧:
    4.199~500V(4レンジ)
  • 抵抗:
    419.9~41.99MΩ(6レンジ)
  • 直流電圧:
    419.9m~500V(5レンジ)
  • 連続使用時間:
    150時間
  • 表示:
    デジタル/LCD、max.4199dgt.
  • 導通ブザー:
    しきい値50Ω±40Ω、ダイオードチェックは不可
  • 整流方式:
    平均値整流実効値指示方式
  • メーカー型番:
    3244-60
  • 確度:
    交流電圧:±2.3%rdg.±8dgt.(50-500Hz)、抵抗:±2.0%rdg.±4dgt.、直流電圧:±0.7%rdg.4dgt.
  • メーカー:
    日置電機(HIOKI)
  • 付属品:
    取扱説明書、携帯用ケース、モニタ電池(本体内蔵)、キャップ(赤/黒各1)

型番

EA707A-6A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707A-6A

1個

5,400( 5,940円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・整流方式…平均値整流実効値指示方式
・表示最大カウント…4199
・直流電圧…419.9m~500V
・交流電圧…4.199~500V
・抵抗…419.9Ω~41.99MΩ
・機能…導通チェック
・電源…CR2032×1個(付属)
・サイズ…55(W)×9.5(D)×109(H)mm
・重量…60g
・ケース付
ケースサイズ…80(W)×18(D)×127(H)mm
データ
・直流電圧…精度:±0.7%rdg.±4dgt.(419.9m~500V)
・交流電流…精度:±2.3%rdg.±8dgt.(419.9~500V)
・抵抗…精度:±2.0%rdg.±4dgt.(419.9Ω~41.99MΩ)
・JAN:4548745511307

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • わずか60g・厚さ9.5mmのカードサイズ

カタログ

 

EA707A-6Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[カード型]テスターの型番EA707A-6Aのページです。
型番EA707A-6Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[カード型]テスター

[カード型]テスター

    [ペンシル型]テスター

    [ペンシル型]テスター

      カード型デジタルマルチメーター KU-1133

      カード型デジタルマルチメーター KU-1133

        エスコ クランプメーター(デジタル)EA708B-1A

        エスコ クランプメーター(デジタル)EA708B-1A

          エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24

          エスコ ポケットデジタルテスター EA707D-24

            カスタム クランプメーター C-07

            カスタム クランプメーター C-07

              クランプテスター(デジタル・ミニ・リーク)

              クランプテスター(デジタル・ミニ・リーク)

                ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-33

                ポケットデジタルテスター(開放電圧約1.5V)EA707D-33

                  デジタル抵抗計 RM3548

                  デジタル抵抗計 RM3548

                    AC/DCクランプメーターM290RMS

                    AC/DCクランプメーターM290RMS

                      アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)

                      アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)

                        デジタルマルチメーター 多機能

                        デジタルマルチメーター 多機能

                          デジタル・マルチメーター Fluke175

                          デジタル・マルチメーター Fluke175

                            メーカー エスコ エスコ カイセ エスコ エスコ 三商 エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ 東京硝子器械
                            通常価格 5,400円 8,400円 4,996円 11,000円 4,500円 14,800円 28,088円 6,980円 143,030円 32,833円 41,890円 12,672円 38,000円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   8日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 61日目  
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル デジタル - デジタル - - デジタル - - - デジタル デジタル
                            商品区分 本体 本体 本体 - 本体 - - 本体 - - - 本体 本体
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - - 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 - - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
                            レンジ切替 自動 自動・手動 自動 - 自動 - - 自動・手動 - - - 自動・手動 自動
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~500 0~600 0~600 - 0~500 - - 0~500 - - - 0~1000 0~1000

                            [カード型]テスターのレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            射出成型機の保守に!
                            評価 4.0満足度:4.02023/05/04
                            断線時や保守管理に使用しましたが問題ありません。
                            簡単なチェックならこれ1つで大丈夫です。使い方も簡単で持ち運びもしやすくて良いです。
                            お勧めします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電圧測定用に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/04/26
                            仕事上、電圧測定をよくやっており、今まで大きなサイズの物を使用していました。社内外で使用できるポケットサイズ物が欲しかったので、この商品を選定しました。使ってみて電圧、電流測定時に電子音が鳴ることが気になります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました