(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[ペンシル型]テスター

[ペンシル型]テスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
8,400円
税込単価
9,240円

【商品仕様】・暗い場所まで使用できるペンシルタイプ・平均値整流実効値表示・表示...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    デジタル
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験
  • レンジ切替:
    自動・手動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~600
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~600
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~41.99M
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    あり
  • 省電力機能:
    オートパワーセーブ
  • リラティブ機能:
    なし
  • バーグラフ表示:
    なし
  • 最大最小平均表示:
    あり
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 電源:
    CR2032×1(付属)
  • 寸法(mm):
    30×26.5×182
  • 本体質量(g):
    80
  • サンプルレート:
    2.5回/s
  • ダイオード:
    順方向判定のみ、開放端子電圧:3.4V以下、測定電流:800μA以下
  • 交流電圧:
    4.199~600V
  • 抵抗:
    419.9Ω~41.99MΩ
  • 機能詳細:
    ダイオードチェック(順方向判定)、バックライト、プローブ巻取収納
  • コード長:
    0.8m(リード棒を含むと0.9m)
  • 直流電圧:
    419.9m~600V
  • 連続使用時間:
    150時間(DC V測定時)、30時間(ライト10秒点灯20秒消灯サイクルDC V測定時)
  • 表示:
    デジタル/LCD、max.4199dgt.
  • 導通ブザー:
    しきい値50Ω±40Ω
  • 整流方式:
    平均値整流実効値指示方式
  • メーカー型番:
    3246-60
  • 精度:
    交流電圧:±2.3%rdg.±8dgt.、抵抗:±2.0%rdg.±4dgt.、直流電圧:±1.3%rdg.±4dgt.
  • メーカー:
    日置電機(HIOKI)
  • 付属品:
    取扱説明書、コイン形リチウム電池(CR2032)(本体内蔵モニタ用)×1、キャップ(赤/黒各1)

型番

EA707A-15A 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707A-15A

1個

8,400( 9,240円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・暗い場所まで使用できるペンシルタイプ
・平均値整流実効値表示
・表示最大カウント…4199
・直流電圧…419.9m/600V
・交流電圧…4.199/600V
・抵抗…419.9Ω/41.99MΩ
・機能…導通チェック、ダイオードチェック(順方向判定)、バックライト
・電源…CR2032×1個
・コード長…0.8m(リード棒を含むと0.9m)
・サイズ…30(W)×26.5(D)×182(H)mm
・重量…80g
データ
・直流電圧…精度:±1.3%rdg.±4dgt.
(419.9m/600V)
・交流電圧…精度:±2.3%rdg.±8dgt.
(419.9/600V)
・抵抗…精度:±2.0%rdg.±4dgt.
(419.9Ω/41.99MΩ)
・JAN:4548745511314

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA707A-15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

[ペンシル型]テスターの型番EA707A-15Aのページです。
型番EA707A-15Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[ペンシル型]テスター

[ペンシル型]テスター

    [カード型]テスター

    [カード型]テスター

      カスタム クランプメーター C-07

      カスタム クランプメーター C-07

        エスコ クランプメーター(デジタル)EA708B-1A

        エスコ クランプメーター(デジタル)EA708B-1A

          クランプテスター(デジタル・ミニ・リーク)

          クランプテスター(デジタル・ミニ・リーク)

            カード型デジタルマルチメーター KU-1133

            カード型デジタルマルチメーター KU-1133

              デジタル絶縁抵抗計(比較判定機能)

              デジタル絶縁抵抗計(比較判定機能)

                直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

                直流/交流両用 デジタルクランプメーター SK-7718

                  デジタル・マルチメーター Fluke177

                  デジタル・マルチメーター Fluke177

                    クランプメーター AD-5581

                    クランプメーター AD-5581

                      アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)

                      アナログ絶縁抵抗計(4レンジ)

                        デジタルクランプテスタ CENTER-202

                        デジタルクランプテスタ CENTER-202

                          デジタルクランプメーター EA708AD-4

                          デジタルクランプメーター EA708AD-4

                            メーカー エスコ エスコ 三商 エスコ エスコ カイセ エスコ カイセ 東京硝子器械 エー・アンド・デイ エスコ A-Gas Japan(旧FUSO) エスコ
                            通常価格 8,400円 5,400円 14,800円 11,000円 28,088円 5,496円 30,800円 52,303円 41,100円 23,635円 41,890円 24,594円 10,541円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 4日目   61日目   15日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能
                            アナログ/デジタル デジタル デジタル - - - デジタル - - デジタル - - - -
                            商品区分 本体 本体 - - - 本体 - - 本体 - - - -
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 導通チェック - - - 直流電圧 / 交流電圧 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 - - - -
                            レンジ切替 自動・手動 自動 - - - 自動 - - 自動 - - - -
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~600 0~500 - - - 0~600 - - 0~1000 - - - -

                            [ペンシル型]テスターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました