(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テスター

テスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
11,000円
税込単価
12,100円

【商品仕様】・安全性を高めたベーシックタイプ・直流電圧…0.3/3/12/30...

詳細情報を確認する

  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • 商品区分:
    本体
  • 測定項目:
    直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 温度
  • レンジ切替:
    手動
  • 測定範囲:直流電圧(V):
    0~600
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    0~600
  • 測定範囲:直流電流(A):
    0~0.3
  • 測定範囲:抵抗(Ω):
    0~3M
  • 検電機能:
    なし
  • データホールド:
    なし
  • 省電力機能:
    なし
  • リラティブ機能:
    なし
  • バーグラフ表示:
    なし
  • 最大最小平均表示:
    なし
  • 測定データ転送機能:
    なし
  • 電源:
    単3電池×2本(付属)
  • 寸法(mm):
    95×39×141
  • 本体質量(g):
    280
  • 交流電圧:
    12/30/120/300/600V(平均値整流)(許容差:最大目盛値の±2.5%以内、12Vレンジは±4%以内、内部抵抗9kΩ/V、最大定格:AC600V)
  • 抵抗:
    3k/30k/300k/3MΩ(許容差:目盛長(振れ角)の±3%以内、中央目盛値:30Ω)
  • 温度範囲:
    -50~+150℃
  • 直流電圧:
    0.3/3/12/30/120/300/600V(許容差:最大目盛値の±2.5%以内、内部抵抗:20kΩ/V、0.3Vレンジは16.7kΩ/V、最大定格:DC600V)
  • 直流電流:
    60μ/30/300mA(許容差:最大目盛値の±3 %以内、内部電圧降下(公称値)300mV)
  • 整流方式:
    平均値整流
  • 電池チェック:
    0.9~1.8V(許容差:最大目盛値の±6%以内、負荷抵抗:10Ω)
  • メーカー型番:
    3030-10
  • メーカー:
    日置電機(HIOKI)
  • 付属品:
    テストリード、スペアヒューズ、テスト用電池、取扱説明書、携帯用ケース

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA707

1個

11,000( 12,100円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・安全性を高めたベーシックタイプ
・直流電圧…0.3/3/12/30/120/300/600V
・交流電圧…12/30/120/300/600V
・直流電流…60μ/30/300mA
・抵抗…3k/30k/300k/3MΩ
・電池チェック…0.9/1.8V
・温度目盛…-50℃/+150℃
・サイズ…95(W)×39(D)×141(H)mm
・電源…単3電池×2本
・重量…280g
・JAN:4518340064256

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

EA707で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テスターの型番EA707のページです。
型番EA707に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テスター

テスター

    アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-15

    アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-15

      アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-16

      アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-16

        アナログマルチテスター FET電子テスタ

        アナログマルチテスター FET電子テスタ

          デジタルマルチメーター 新多機能スタンダード

          デジタルマルチメーター 新多機能スタンダード

            アナログマルチテスター 自動車測定対応

            アナログマルチテスター 自動車測定対応

              デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(新多機能スタンダード)

              デジタルマルチメーター 真の実効値測定タイプ(新多機能スタンダード)

                デジタルマルチメーター(最大15Aまでの電流レンジ)

                デジタルマルチメーター(最大15Aまでの電流レンジ)

                  デジタルマルチメーター 高性能タイプ

                  デジタルマルチメーター 高性能タイプ

                    アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-20

                    アナログマルチテスター(ミニテスター) KF-20

                      デジタル絶縁抵抗計(エレベーターの保守管理)

                      デジタル絶縁抵抗計(エレベーターの保守管理)

                        デジタルマルチメーター 高確度・メモリ付(PC接続)

                        デジタルマルチメーター 高確度・メモリ付(PC接続)

                          エスコ クランプメーター(デジタル)EA708B-1A

                          エスコ クランプメーター(デジタル)EA708B-1A

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ カイセ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 11,000円 11,000円 8,889円 16,281円 10,790円 11,499円 14,650円 10,800円 3,800円 7,397円 43,463円 33,125円 11,000円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   6日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能
                            アナログ/デジタル アナログ アナログ アナログ アナログ デジタル アナログ デジタル デジタル - アナログ - デジタル -
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 - 本体 -
                            測定項目 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 温度 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 / 導通チェック 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 抵抗 - 直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 容量 / 温度 / 周波数 / コンダクタンス / 導通チェック / ダイオード試験 / テューティ比 -
                            レンジ切替 手動 手動 手動 手動 自動・手動 手動 自動・手動 自動・手動 - 手動 - 自動・手動 -
                            測定範囲:直流電圧(V) 0~600 0~600 0~500 0~1000 0~1000 0~60 0~1000 0~1000 - 0~1200 - 0~999.9 -

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました