(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル振動計 EA706XA-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル振動計 EA706XA-2

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
63,240円
税込単価
69,564円

【商品仕様】・測定範囲…速度:0.5/199.9mm/s(振動周波数と変位測定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    振動計
  • 測定方法:
    接触式
  • 加速度測定範囲(m/s2):
    0.5~199.9
  • 速度測定範囲(mm/s):
    0.5~199.9
  • ケーブル長:
    1.2m
  • サイズ:
    78(W)×38(D)×185(H)mm(センサ部Φ16×29mm)
  • 測定周波数:
    10Hz~1KHz
  • 電源:
    9V電池×1個(付属)
  • 精度:
    ±(5%+2digit)(at80Hz/160Hz・at23±5℃)
  • 重量:
    274g
  • メーカー:
    FUSO
  • 型番:
    VB-8201HA

(i)ご注意

  • 振動周波数と変位測定は不可。

型番

EA706XA-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA706XA-2

1個

63,240( 69,564円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…速度:0.5/199.9mm/s(振動周波数と変位測定は不可)、
加速度:0.5/199.9m/s^2
・測定周波数…10Hz/1KHz
・精度…±(5%+2dgt)、(at80Hz/160Hz・at23±5℃)
・電源…9V電池×1個
・重量…274g
・サイズ…78(W)×38(D)×185(H)mm(センサ部直径16×29mm)
・JAN:4548745016253

(i)ご注意

  • 振動周波数と変位測定は不可。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル振動計 EA706XA-2の型番EA706XA-2のページです。
型番EA706XA-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル振動計 EA706XA-2

デジタル振動計 EA706XA-2

    デジタル振動計 3モード計測可能

    デジタル振動計 3モード計測可能

      ペン型振動計(センサー一体型のコンパクトモデル)

      ペン型振動計(センサー一体型のコンパクトモデル)

        小型振動計 3116シリーズ

        小型振動計 3116シリーズ

          デジタル回転計(非接触型) EA714AD-3

          デジタル回転計(非接触型) EA714AD-3

            デジタル回転計(非接触反射光方式)

            デジタル回転計(非接触反射光方式)

              コンパクト回転計(非接触式)

              コンパクト回転計(非接触式)

                デジタル回転計(クォーツ式)

                デジタル回転計(クォーツ式)

                  回転計 接触・非接触型 FUSO-8008

                  回転計 接触・非接触型 FUSO-8008

                    VB-8206SD データロガー振動計

                    VB-8206SD データロガー振動計

                      デジタル回転計オプション

                      デジタル回転計オプション

                        回転計(非接触型)

                        回転計(非接触型)

                          振動監視計″バイブロスイッチ″

                          振動監視計″バイブロスイッチ″

                            メーカー エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械 アズワン カスタム エスコ 昭和測器
                            通常価格 63,240円 130,690円 48,910円 168,000円 14,600円 19,500円 15,459円 20,820円 24,202円 80,721円 1,408円 27,690円 77,273円
                            通常出荷日 1日目   8日目   1日目   19日目   1日目   2日目   1日目   1日目   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 振動計 振動計 振動計 - 回転計 回転計 回転計 回転計 - - その他 回転計 振動計
                            測定方法 接触式 接触式 接触式 - - - - - - - - - -
                            加速度測定範囲(m/s2) 0.5~199.9 (ACC1:10~6000Hz):Hi:1.0~199.9、Lo:0.1~19.99・(ACC2:10~300Hz):Hi:1.0~199.9、Lo:0.1~19.99 200、0.5~199.9 - - - - - - - - - 1~99
                            速度測定範囲(mm/s) 0.5~199.9 (10~1000Hz):Hi:1.0~199.9、Lo:0.1~19.99 200、0.5~199.9 - - - - - - - - - -
                            ケーブル長 1.2m - - - - - - - - - - - -

                            デジタル振動計 EA706XA-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました