(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル振動計 3モード計測可能

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デジタル振動計 3モード計測可能

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
130,690円 123,371円
税込単価
143,759円 135,708円

【商品仕様】・加速・速度・変位の3モードの計測が可能・測定範囲:・速度(10/...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    振動計
  • 測定方法:
    接触式
  • 加速度測定範囲(m/s2):
    (ACC1:10~6000Hz):Hi:1.0~199.9、Lo:0.1~19.99・(ACC2:10~300Hz):Hi:1.0~199.9、Lo:0.1~19.99
  • 速度測定範囲(mm/s):
    (10~1000Hz):Hi:1.0~199.9、Lo:0.1~19.99
  • 変位測定範囲(mm):
    (10~1000Hz):Hi:0.01~1.999、Lo:0.001~0.1999
  • サイズ:
    本体:72(W)×24(D)×293(H)mm、ピックアップ:17.0(hex)×61.5(D)mm、マグネットアダプタ:Φ24×14(H)mm
  • 電池寿命:
    約38時間
  • 表示:
    3・1/2桁
  • 付属品:
    ピックアップ(ケーブル付)、マグネットアダプタ、アタッチメント、ハンドストラップ、マイナスドライバー、収納ケース、取扱説明書
  • 分解能:
    速度(10~1000Hz):Hi:0.1mm/s、Lo:0.01mm/s・加速度(ACC1:10~6000Hz):Hi:0.1m/s2、Lo:0.01m/s2、(ACC2:10~300Hz):Hi:0.1m/s2、Lo:0.01m/s2・変位(10~1000Hz):Hi:1μm、Lo:0.1μm
  • 機能:
    最大値ホールド、直流・交流出力、オーバー表示、ローパスフィルタ内蔵(ACC2モード時のみ)
  • 電源:
    単3電池×2本(付属)
  • 精度:
    フルスケールの±5%以内
  • 重量:
    本体:200g、ピックアップ:70g、マグネット:50g
  • メーカー:
    テストー(testo)
  • 型番:
    5030701010(testoOH-580A)
  • 動作環境:
    -10~+50℃、95%RH以下
  • 検波方式:
    実効値検波
  • 表示モード:
    瞬時値および最大値ホールド
  • 時定数:
    SLOW(1.0秒)
  • 表示周期:
    3回/1秒
  • 信号出力:
    AC:2Vrms(最大表示)、DC:2V(最大表示)、負荷抵抗:10kΩ以上、CAL出力:20Hz正弦波(電圧は任意設定可能)

型番

EA706XA-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA706XA-10

1個

130,690円

123,371

( 135,708円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・加速・速度・変位の3モードの計測が可能
・測定範囲:
・速度(10/1,000Hz):Hi:1.0/199.9mm/s
Lo:0.1/19.99mm/s
・加速度(ACC1:10/6,000Hz):Hi:1.0/199.9m/s2
Lo:0.1/19.99m/s2
(ACC2:10/300Hz):Hi:1.0/199.9m/s2
Lo:0.1/19.99m/s2
・変位(10/1,000Hz):Hi:10/1,999μm
Lo:1.0/199.9μm
・分解能:
・速度(10/1,000Hz):Hi:0.1mm/s
Lo:0.01mm/s
・加速度(ACC1:10/6,000Hz):Hi:0.1m/s2
Lo:0.01m/s2
(ACC2:10/300Hz):Hi:0.1m/s2
Lo:0.01m/s2
・変位(10/1,000Hz):Hi:1μm
Lo:0.1μm
・精度:フルスケールの±5%以内
・機能:最大値ホールド、直流・交流出力、
オーバー表示、ローパスフィルタ内蔵(ACC2モード時のみ)
・電源:単3電池×2本(付属)
・サイズ:本体:72(W)×24(D)×220(H)mm
ピックアップ:14.2(hex)×50(D)mm
マグネットアダプタ:直径24×15(h)mm
・重量:本体:200g
・JAN:4548745971224

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル振動計 3モード計測可能の型番EA706XA-10のページです。
型番EA706XA-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル振動計 3モード計測可能

デジタル振動計 3モード計測可能

    デジタル振動計(最大値ホールド,直流・交流出力機能付)

    デジタル振動計(最大値ホールド,直流・交流出力機能付)

      接触・非接触回転計

      接触・非接触回転計

        デジタル振動計 OH-580A

        デジタル振動計 OH-580A

          小型振動計 3116シリーズ

          小型振動計 3116シリーズ

            VB-8206SD データロガー振動計

            VB-8206SD データロガー振動計

              振動計 VB-8201HA

              振動計 VB-8201HA

                AS エクスポケット回転計RM-250

                AS エクスポケット回転計RM-250

                  SmartVibro振動計

                  SmartVibro振動計

                    マノメータ FUSO-8230/8205

                    マノメータ FUSO-8230/8205

                      マノメータ FUSO-8252

                      マノメータ FUSO-8252

                        testo465

                        testo465

                          デジタル・ガソリンエンジンタコメータ

                          デジタル・ガソリンエンジンタコメータ

                            メーカー エスコ テストー A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン アズワン アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン IMV A-Gas Japan(旧FUSO) A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン マザーツール
                            通常価格 130,690円 138,112円 25,220円 134,663円 168,000円 80,721円 75,028円 13,200円 185,000円 39,405円 49,966円 44,639円 17,250円
                            通常出荷日 8日目   1日目   5日目   8日目   19日目   1日目   3日目   1日目   2日目~   3日目   5日目   8日目   3日目  
                            商品タイプ 振動計 振動計 回転計 - - - 振動計 - 振動計 その他 その他 - 回転計
                            測定方法 接触式 - 接触・非接触式 - - - - - - - - - 非接触式
                            加速度測定範囲(m/s2) (ACC1:10~6000Hz):Hi:1.0~199.9、Lo:0.1~19.99・(ACC2:10~300Hz):Hi:1.0~199.9、Lo:0.1~19.99 0.1~199.9 - - - - 200:0.5~199.9 - - - - - -
                            速度測定範囲(mm/s) (10~1000Hz):Hi:1.0~199.9、Lo:0.1~19.99 0.1~199.9 - - - - 200:0.5~199.9※振動周波数と変位測定は不可 - - - - - -
                            変位測定範囲(mm) (10~1000Hz):Hi:0.01~1.999、Lo:0.001~0.1999 0.0001~0.1999 - - - - - - - - - - -

                            デジタル振動計 3モード計測可能のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました