(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

膜厚計 アルティメットシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

膜厚計 アルティメットシリーズ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
22,405円 ~ 28,113円
税込価格
24,646円 ~ 30,924円

【特長】・鉄素地の測定が可能な膜厚計。携帯に便利なハンディサイズ・上下反転表示...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル
  • 分解能(μm):
    1
  • 電源:
    単4電池×2本(付属)
  • サイズ:
    55(W)×27(D)×105(H)mm
  • 使用温湿度範囲:
    0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
  • 保存温湿度範囲:
    -20~+60℃、80%RH以下(但し、電池を含まず、結露のないこと)
  • 機能:
    オートパワーオフ(30秒)、最高最低・平均値表示、バックライト、上限・下限アラーム、上下反転機能
  • 測定方式詳細:
    電磁式
  • 重量:
    約85g(電池含む)
  • メーカー:
    カスタム(CUSTOM)
  • サンプリング:
    約1回/秒

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

EA706WK-1【商品仕様】
・測定対象…鉄素地(鉄・鋼鉄)
・測定範囲…(鉄素地)0/2,000μm
・精度…(鉄素地)
0/199μm:±10dgt、
200/1,000μm:±(3%rdg+10dgt)、
1,001/2,000μm:±(5%rdg+10%dgt)
・JAN:4548745288292
EA706WK-2【商品仕様】
・測定対象…鉄素地+非鉄金属素地(銅・アルミなど)
・測定範囲…(鉄素地)0/2,000μm、
(非鉄素地)0/1,000μm
・精度…(鉄素地)
0/199μm:±10dgt、
200/1,000μm:±(3%rdg+10dgt)、
1,001/2,000μm:±(5%rdg+10%dgt)、
(非鉄素地)
0/199μm:±10dgt、
200/1,000μm:±(3%rdg+10dgt)
・JAN:4548745288308
商品情報を表示

型番リスト

型番
測定範囲(μm)
測定精度
測定方式
付属品
電池寿命
メーカー型番
JANコード
測定対象
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0~2000(鉄素地)、0~1000(非鉄素地)
(鉄素地)0~199μm:±10dgt、200~1000μm:±(3%rdg+10dgt)、1001~2000μm:±(5%rdg+10%dgt)、(非鉄素地)0~199μm:±10dgt、200~1000μm:±(3%rdg+10dgt)
渦電流式 / その他
コーティングプレート×1枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ、取扱説明書
約15時間
TG-02U
4548745288308
鉄素地+非鉄金属素地(銅・アルミなど)

1個

22,405( 24,646円 )

1日目

0~2000(鉄素地)
(鉄素地)0~199μm:±10dgt、200~1000μm:±(3%rdg+10dgt)、1001~2000μm:±(5%rdg+10%dgt)
その他
コーティングプレート×1枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、収納ケース、ストラップ、取扱説明書
約25時間
TG-01U
4548745288292
鉄素地(鉄・鋼鉄)

1個

28,113( 30,924円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄素地の測定が可能な膜厚計。携帯に便利なハンディサイズ
・上下反転表示機能を搭載。頭上の測定において容易に結果を確認できます
・標準校正/ゼロ校正の2種類のセルフキャリブレーション機能を搭載
・設定した上限/下限値を外れたことを音で知らせる「アラーム設定モード」機能搭載
【用途】
・車両、船舶、橋梁、タンク、プラント類、建築物などの鉄素地(鉄、鋼)上の塗膜やメッキの膜厚測定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

膜厚計 アルティメットシリーズ

膜厚計 アルティメットシリーズ

    回転計(非接触型)

    回転計(非接触型)

      30-300000fpm LEDストロボスコープ

      30-300000fpm LEDストロボスコープ

        ペン型振動計(センサー一体型のコンパクトモデル)

        ペン型振動計(センサー一体型のコンパクトモデル)

          デジタル振動計 EA706XA-2

          デジタル振動計 EA706XA-2

            デジタル回転計(非接触型) EA714AD-3

            デジタル回転計(非接触型) EA714AD-3

              デジタル回転計(非接触反射光方式)

              デジタル回転計(非接触反射光方式)

                デジタル回転計(クォーツ式)

                デジタル回転計(クォーツ式)

                  デジタル回転計[接触/非接触兼用]

                  デジタル回転計[接触/非接触兼用]

                    デジタル回転計(非接触型) EA714N-11A

                    デジタル回転計(非接触型) EA714N-11A

                      VB-8206SD データロガー振動計

                      VB-8206SD データロガー振動計

                        ペン型振動計(磁気ベース付)

                        ペン型振動計(磁気ベース付)

                          testo460 ポケットライン回転計

                          testo460 ポケットライン回転計

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン
                            通常価格 22,405円 27,690円 148,850円 48,910円 63,240円 14,600円 19,500円 20,820円 29,820円 37,806円 80,721円 58,458円 28,144円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目   12日目  
                            商品タイプ デジタル - - - - - - - - - - - -
                            分解能(μm) 1 - - - - - - - - - - - -
                            電源 単4電池×2本(付属) - - - - - - - - - - - -
                            サイズ 55(W)×27(D)×105(H)mm - - - - - - - - - - - -
                            使用温湿度範囲 0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと) - - - - - - - - - - - -

                            膜厚計 アルティメットシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました