(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

硬度チェック(6本)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

硬度チェック(6本)【6個入り】

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
9,926円
税込単価
10,919円

【商品仕様】・測定硬度(HRC)…40、45、50、55、60、65・全長…1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    硬度チェック
  • 適用材質:
    硬度HRC40-65まで
  • 材質:
    合金工具鋼(SKS-8)
  • ヤスリ:
    長さ:65mm、径:4.3mm
  • 全長:
    175mm
  • 測定硬度(HRC):
    40、45、50、55、60、65

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

硬度チェック(6本)

表示硬度はHRCで2度上方への誤差を含みます。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA706V

1パック

6個入り

9,926( 10,919円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定硬度(HRC)…40、45、50、55、60、65
・全長…175mm
・ヤスリ…長さ:65mm径:4.3mm
・対象物にキズが付くとテスターに表示している硬度以下となります。
・テスター先端部の曲げ加工で平面・曲面・内径面の硬度チェックが可能です。
・JAN:4548745363883

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

硬度チェック(6本)の型番EA706Vのページです。
型番EA706Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

硬度チェック(6本)

硬度チェック(6本)

    膜厚計 Premium デュアルプローブ

    膜厚計 Premium デュアルプローブ

      [0-10mm] デジタル簡易膜厚計

      [0-10mm] デジタル簡易膜厚計

        0.1-1.4 クラックスケール

        0.1-1.4 クラックスケール

          膜厚計 Premium Feプローブ

          膜厚計 Premium Feプローブ

            セパレート型膜厚計用プローブ

            セパレート型膜厚計用プローブ

              膜厚計 LH-373

              膜厚計 LH-373

                ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№5

                ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№5

                  磁力式膜厚計マイクロテスト手巻タイプ

                  磁力式膜厚計マイクロテスト手巻タイプ

                    膜圧計 LZ-990

                    膜圧計 LZ-990

                      0.8-200mm 超音波厚さ計

                      0.8-200mm 超音波厚さ計

                        ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№4

                        ドライ用膜厚測定器 交換用チップ№4

                          磁力式膜厚計マイクロテスト自動巻タイプ

                          磁力式膜厚計マイクロテスト自動巻タイプ

                            メーカー エスコ 東京硝子器械 エスコ エスコ 東京硝子器械 ELCOMETER 東京硝子器械 アズワン エレクトロフィジック 東京硝子器械 エスコ アズワン エレクトロフィジック
                            通常価格 9,926円 215,237円 8,800円 670円 280,461円 87,000円 249,103円 20,000円 92,804円 109,763円 90,115円 20,000円 119,324円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 6日目   1日目~   5日目   8日目   9日目   5日目   2日目   8日目   9日目  
                            商品タイプ 硬度チェック - - - - - - - - - - - -
                            適用材質 硬度HRC40-65まで - - - - - - - - - - - -
                            材質 合金工具鋼(SKS-8) - - - - - - - - - - - -
                            ヤスリ 長さ:65mm、径:4.3mm - - - - - - - - - - - -
                            全長 175mm - - - - - - - - - - - -

                            硬度チェック(6本)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            焼入れ品の受け入れチェックに
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/07
                            焼入れ部品はほぼ外注に依頼しておりますが、おやと思うような事象の際の簡易硬度チェックに使っております。目安になります。
                            またこれから挑戦してみようと思っていることは、あまり過酷でない条件で使用される部品について自分で焼入れ(加熱後油冷)してみたいと思っていて、実際の硬度上昇がどれくらいかを実感してみたい。
                            いちいち産業技術センターに行くのは大変。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            硬度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました