(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

[R32・R410A] ガスリークディテクター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

[R32・R410A] ガスリークディテクター

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
67,610円 63,857円
税込単価
74,371円 70,243円

【商品仕様】・検知ガス…R12・R22・R502・R134a・R404A・R4...

詳細情報を確認する

  • 付属品:
    ACアダプター、リチウムイオン充電池、チェックリーク、フィルター(10枚)、ケース、校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図(書類はメーカー社内規格)
  • サイズ:
    70(W)×35(D)×190(H)mm
  • フレキシブル長:
    400mm
  • 使用環境:
    0~50℃、75%RH以下
  • 電源:
    リチウムイオン充電池(6時間充電)容量:1880mAh電池重量:45g
  • 検知ガス:
    R12・R22・R32・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R32等
  • 検知方式:
    赤外線(IR)センサ、吸引式・冷媒選択式
  • 検知能力:
    3g/年
  • 検知表示:
    ブザー、LCDカラーインジケータ、バイブレータ
  • 機能:
    3段階切替(Lo/Mi/Hi)、ゼロ調整付
  • 用途:
    空調機器、冷凍冷蔵機器、カーエアコンなどの冷媒ガスのリークに。
  • 連続使用時間:
    約8時間
  • 重量:
    約400g

型番

EA705BF-11 解除

Loading...

製品仕様

型番付属品サイズフレキシブル長
EA705BF-11ACアダプター、リチウムイオン充電池、チェックリーク、フィルター(10枚)、ケース、校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図(書類はメーカー社内規格)70(W)×35(D)×190(H)mm400mm
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA705BF-11

1個

67,610円

63,857

( 70,243円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・検知ガス…R12・R22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A・R32等
・検知能力…3g/年
・機能…3段階切替(Lo/Mi/Hi)、ゼロ調整付
・検知方式…赤外線(IR)センサ、吸引式・冷媒選択式
・検知表示…ブザー、LCDカラーインジケータ、バイブレータ
・電源…リチウムイオン充電池(6時間充電)
・連続使用時間…約8時間
・使用環境…0/50℃、75%RH以下
・サイズ…70(W)×35(D)×190(H)mm
・フレキシブル長…400mm
・重量…約400g
・付属品…ACアダプター、リチウムイオン充電池、チェックリーク、フィルター(10枚)、ケース、校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図(書類はメーカー社内規格)
・誤反応に強い赤外線(IR)センサ搭載
・冷媒ごとの感度調整がされている冷媒選択方式
・吸引ポンプ内蔵タイプで検知速度が速いのが特長です。
・ボディは丈夫なハイカーボンを使用。要所に衝撃吸収ラバーを配置し、落下などに耐えます。
・用途…空調機器、冷凍冷蔵機器、カーエアコンなどの冷媒ガスのリークに。
・JAN:4548745870251

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

[R32・R410A] ガスリークディテクターの型番EA705BF-11のページです。
型番EA705BF-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

[R32・R410A] ガスリークディテクター

[R32・R410A] ガスリークディテクター

    デジタル一酸化炭素計

    デジタル一酸化炭素計

      赤外線式フロンガス検知器

      赤外線式フロンガス検知器

        メーカー エスコ エスコ A-Gas Japan(旧FUSO)
        通常価格 67,610円 28,530円 81,773円
        通常出荷日 1日目   1日目   5日目  
        付属品 ACアダプター、リチウムイオン充電池、チェックリーク、フィルター(10枚)、ケース、校正証明書、検査成績書、トレサビリティ体系図(書類はメーカー社内規格) - -
        サイズ 70(W)×35(D)×190(H)mm 40(W)×40(D)×180(H)mm -
        フレキシブル長 400mm - -
        使用環境 0~50℃、75%RH以下 - -
        電源 リチウムイオン充電池(6時間充電)容量:1880mAh電池重量:45g 単4電池×4本(付属) -

        [R32・R410A] ガスリークディテクターのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました