(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニオイセンサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニオイセンサー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
137,000円 129,451円
税込単価
150,700円 142,396円

【商品仕様】・検知範囲…0/999(相対値測定で単位はありません)・記憶容量…...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル
  • 電源:
    単3電池×3本(付属)
  • 付属品:
    ドレンフィルタ、ふっ素樹脂チューブ(1本)、フィルタエレメント(10枚)
  • サイズ:
    60(W)×40(D)×140(H)mm
  • 検知範囲:
    0~999(相対値測定で単位はありません)
  • 記憶容量:
    18000データ
  • 重量:
    300g
  • メーカー型番:
    XP-329m
  • メーカー:
    新コスモス電機

型番

EA703K-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA703K-3

1個

137,000円

129,451

( 142,396円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・検知範囲…0/999(相対値測定で単位はありません)
・記憶容量…18,000データ
・電源…単3電池×3本
・重量…300g
・サイズ…60(W)×40(D)×140(H)mm
・付属品…ドレンフィルタ、ふっ素樹脂チューブ(1本)、フィルタエレメント(10枚)
・小型・軽量で持ち運びに便利。
・脱臭装置や空気洗浄機の性能確認、工場排気臭や揮発性有機化合物などの測定に。
・JAN:4548745363814

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニオイセンサーの型番EA703K-3のページです。
型番EA703K-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニオイセンサー

ニオイセンサー

    デュアルタイプ膜厚計 LZ-990

    デュアルタイプ膜厚計 LZ-990

      1.00~300mm 超音波厚さ計

      1.00~300mm 超音波厚さ計

        金属探知器 TYシリーズ

        金属探知器 TYシリーズ

          デジタル粉じん計 LD-3K2型

          デジタル粉じん計 LD-3K2型

            携帯型金属探知器

            携帯型金属探知器

              膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

              膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ

                膜厚計 Premium Feプローブ

                膜厚計 Premium Feプローブ

                  [0-10mm] デジタル簡易膜厚計

                  [0-10mm] デジタル簡易膜厚計

                    膜厚計 LE-373

                    膜厚計 LE-373

                      膜厚計 LH-373

                      膜厚計 LH-373

                        ハンディマグナ A-1

                        ハンディマグナ A-1

                          金属探知機(全長425mm)

                          金属探知機(全長425mm)

                            メーカー エスコ ケット科学研究所 エスコ アズワン 柴田科学 竹中エンジニアリング アズワン 東京硝子器械 エスコ 東京硝子器械 東京硝子器械 栄進化学 エスコ
                            通常価格 137,000円 113,823円 98,620円 31,818円 376,194円 68,728円 221,134円 280,461円 8,800円 183,143円 249,103円 150,099円 33,070円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   5日目   1日目   10日目   6日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ デジタル アナログ デジタル - - デジタル - - デジタル - - - デジタル
                            電源 単3電池×3本(付属) - 単3電池×2本(付属) - DC12V、ACアダプター、単3乾電池8本、ニッケル水素電池パック 006Pアルカリ電池×1本 - - - - - AC100V 9V電池(EA758YB-9V)×1個 (別売)
                            付属品 ドレンフィルタ、ふっ素樹脂チューブ(1本)、フィルタエレメント(10枚) - プローブ、USB出力ケーブル、ケース、接触用ゲル - - - - - - - - - -
                            サイズ 60(W)×40(D)×140(H)mm - 73(W)×32(D)×150(H)mm - - - - - 70(W)×12(D)×110(H)mm - - - -
                            検知範囲 0~999(相対値測定で単位はありません) - - - - - - - - - - - -

                            ニオイセンサーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました