(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電磁波測定器(3磁界)

電磁波測定器(3磁界)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,760円
税込単価
67,936円

【商品仕様】・測定方式…マグネチックコイル・測定範囲…38mV/m/20V/m...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    電磁波測定器
  • 寸法(W×H×D)(mm):
    80×370×80
  • 本体質量(g):
    180
  • 機能:
    ON/OFFアラーム設定、最大・平均値ホールド、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、データ記録(200件)
  • サンプリング:
    3.5回/秒
  • 電池寿命:
    約50時間
  • 磁界軸:
    X・Y・Z 3磁界軸
  • 測定方式:
    マグネチックコイル
  • 表示分解能:
    0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2
  • 測定範囲:
    38mV/m~20V/m
  • ディスプレイ:
    3.75桁LCD、最大読取値:3999
  • 測定周波数:
    10MHz~8GHz
  • 使用環境:
    0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)
  • メーカー:
    FUSO
  • メーカー型番:
    TM-196
  • 電源:
    9Vアルカリ電池(006P)×1個
  • 付属品:
    携帯ケース

型番

EA703G-3 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA703G-3

1個

61,760( 67,936円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定方式…マグネチックコイル
・測定範囲…38mV/m/20V/m
・表示分解能…0.1mV/m、0.1μA/m、0.001μW/m2、0.001μW/cm2
・測定周波数…10MHz/8GHz
・磁界軸…X・Y・Z3磁界軸
・機能…ON/OFFアラーム設定、最大・平均値ホールド、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、データ記録(200件)
・ディスプレイ…3.75桁LCD、最大読取値:3,999
・サンプリング…3.5回/秒
・使用環境…0/50℃、80%RH以下(結露なきこと)
・電源…9V電池(006P)×1個
・電池寿命…約50時間
・サイズ…80(W)×80(D)×370(H)mm
・重量…180g
・付属品…携帯ケース
・X・Y・Zの3軸の異方性センサーで電磁波を測定します。
・携帯電話、電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。
・手動で200件のデータメモリーが可能です。
・過負荷検知"OL"表示機能付き
・ON/OFFアラーム設定機能付き
・オートパワーオフ設定機能付き(0/99分)
・用途
・盗聴器、隠しカメラの調査・発見
・携帯電話、電子レンジなどのマイクロ波の測定
・無線LAN設定工事
・高周波(RF)の電磁波場強度測定
・携帯電話基地局アンテナの放射電力漏洩測定
・JAN:4548745594775

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

電磁波測定器(3磁界)

カタログ

 

EA703G-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁波測定器(3磁界)の型番EA703G-3のページです。
型番EA703G-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁波測定器(3磁界)

電磁波測定器(3磁界)

    [微小電流] デジタルクランプメーター

    [微小電流] デジタルクランプメーター

      電磁波測定器

      電磁波測定器

        デジタル絶縁抵抗計(エレベーターの保守管理)

        デジタル絶縁抵抗計(エレベーターの保守管理)

          アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-17

          アナログマルチテスター 耐衝撃メータ EA707G-17

            EA742GH、EA708BW-1A、-2用 クランプセンサー

            EA742GH、EA708BW-1A、-2用 クランプセンサー

              デジタルマルチメーター ケース一体型

              デジタルマルチメーター ケース一体型

                マルチワイヤートレーサー

                マルチワイヤートレーサー

                  クランプメーター(デジタル・φ150mmセンサー)

                  クランプメーター(デジタル・φ150mmセンサー)

                    [EA742GH用] クランプセンサー

                    [EA742GH用] クランプセンサー

                      デジタルマルチメーター 高性能タイプ

                      デジタルマルチメーター 高性能タイプ

                        デジタルマルチメーター データ処理(PC接続)

                        デジタルマルチメーター データ処理(PC接続)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 61,760円 69,102円 29,610円 43,463円 7,480円 26,400円 6,990円 17,840円 27,149円 39,590円 3,800円 10,889円
                          通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能
                          商品区分 電磁波測定器 - 電磁波測定器 - - - - - - - - -
                          寸法(W×H×D)(mm) 80×370×80 - 68×163×24 - - - - - - - - -
                          本体質量(g) 180 - 215 - - - - - - - - -
                          機能 ON/OFFアラーム設定、最大・平均値ホールド、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、データ記録(200件) - - - - - - - - - - -
                          サンプリング 3.5回/秒 - - - - - - - - - - -

                          電磁波測定器(3磁界)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          その他電気計測器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました