(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テスラ/ガウスメーター(SDカード付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テスラ/ガウスメーター(SDカード付)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
49,240円
税込単価
54,164円

【商品仕様】・測定レンジ…直流:300.00/3000.0mT・3,000.0...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 付属品:
    マグネチックプローブ、SDカード(2GB)、キャリングケース
  • 分解能:
    0.01/0.1mT、0.1/1G
  • サイズ:
    本体:68(W)×45(D)×177(H)mm、センサープローブ:25(W)×19(D)×198(L)mm
  • 機能:
    最大・最小値表示、N極・S極方向表示
  • 精度:
    直流:±(5%rdg.+10dgt)、交流:±(5%rdg.+20dgt)
  • メーカー型番:
    MG-3003SD
  • 重量:
    490g
  • 測定レンジ:
    直流:300/3000mT・3000/30000G、交流:150mT/1500mT・1500/15000G
  • 電源:
    単3電池×6本(付属)
  • 表示単位:
    mT、G切替
  • メーカー:
    FUSO

型番

EA703G-11 解除

Loading...

カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA703G-11

1個

49,240( 54,164円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定レンジ…直流:300.00/3000.0mT・3,000.0/30,000G
交流:150.00mT/1,500.0mT・1,500.0/15,000G
・分解能…0.01/0.1mT、0.1/1G
・精度…直流:±(5%rdg.+10dgt)、交流:±(5%rdg.+20dgt)
・表示単位…mT、G切替
・機能…最大・最小値表示、N極・S極方向表示
・電源…単3電池×6本(付属)
・サイズ…本体:68(W)×45(D)×177(H)mm、センサープローブ:25(W)×19(D)×198(L)mm
・重量…490g
・付属品…マグネチックプローブ、SDカード(2G)、キャリングケース
・JAN:4518340521674

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テスラ/ガウスメーター(SDカード付)の型番EA703G-11のページです。
型番EA703G-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テスラ/ガウスメーター(SDカード付)

テスラ/ガウスメーター(SDカード付)

    ガウスメーター

    ガウスメーター

      デジタル風速計

      デジタル風速計

        ベーン式風速計

        ベーン式風速計

          データロガー風速計

          データロガー風速計

            デジタル照度計

            デジタル照度計

              熱線式風速・風量・温度計

              熱線式風速・風量・温度計

                メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                通常価格 49,240円 95,150円 9,230円 23,400円 55,282円 68,840円 22,154円
                通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                商品タイプ 関連品 関連品 風速計 - - - 風速計
                付属品 マグネチックプローブ、SDカード(2GB)、キャリングケース - ネックストラップ(45cm) - 風温センサー、収納ケース 取扱説明書×1,単3形アルカリ乾電池(LR6)×2,センサキャップ(ストラップ付)×1,携帯用ケース(ソフトケース)×1,ストラップ(本体用)×1,USBケーブル(0. ダクトホルダー、クリップ、取扱説明書、出荷検査書
                分解能 0.01/0.1mT、0.1/1G 0.1/mG(-199.9mG~+199.9mG)、1mG(-200mG以下、+200mG以上)、0.01μT(-19.99μT~+19.99μT)、0.1μT(-20μT以下、+20μT以上) - 風速:0.1m/s、温度:0.1℃、湿度:0.1%RH - 0.01/0.1/1/10/100lx 温度:0.1℃
                サイズ 本体:68(W)×45(D)×177(H)mm、センサープローブ:25(W)×19(D)×198(L)mm 68(W)×42(D)×173(H)mm、センサープローブ:29(W)×17(D)×177(L)mm 39(W)×17(D)×98(H)mm 133×46×25mm 本体:68(W)×45(D)×180(H)mm、センサー:φ12×250~950mm 78(W)×39(D)×170(H)mm 外寸:37×36×490mm
                機能 最大・最小値表示、N極・S極方向表示 データホールド、最高最低値表示、ゼロ調整、N極・S極方向表示、PCデータ取込可(ケーブル別売) LEDバックライト、オートパワーオフ - データホールド、最大・最小値表示、バックライト、オートパワーオフ、SDカードデータ記録、データロガー タイマホールド、メモリ、ホールド、オートパワーオフ、ブザー音、バックライト、ゼロアジャスト 温度計測、風量演算、ディスプレイ部分が回転

                テスラ/ガウスメーター(SDカード付)のレビュー

                評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                ネオジム磁石の磁力測定
                評価 3.0満足度:3.02021/03/29
                ガウス測定器の知識がなかったのですが品質検査に必要となりカタログを調べると、当初購入にあたり高額と感じましたが取説を見て使用して見ると簡単の測定が出来るようになりました。先端部が弱く感じますが破損した場合は部品として購入出来る仕組みになっており安心しました。

                もっと読む 閉じる

                1が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました