(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-60℃/+760℃ 放射温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-60℃/+760℃ 放射温度計

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
32,150円
税込単価
35,365円

【商品仕様】・2ポイントレーザーマーカー・測定範囲…2:-60/550℃3:-...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    放射温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -60~760
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 機能:
    連続測定モード、Max.Min.Ave測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ
  • サイズ(mm):
    48(W)×119(D)×172(H)
  • 付属品:
    取扱説明書、単四アルカリ乾電池(LR03)×2本、携帯用ケース
  • 連続使用時間:
    140時間 (レーザマーカ、バックライト、ブザーOFFにて)
  • 重量:
    256g (電池含む)
  • 距離係数(D:S):
    30:1
  • 放射率:
    0.01~1.00
  • 照準:
    2ビームレーザマーカ(クラス2.1mW Max.)、赤色
  • 測定波長:
    8~14μm
  • 精度:
    ±2℃(0.0~100℃)、±2%rdg.(100.1℃~500.0℃)、±10%rdg.±2℃(-35.0~-0.1℃)、その他の範囲は規定無し
  • 電源:
    単4電池×2本(付属)
  • 応答時間:
    1秒(90%応答)
  • メーカー:
    日置電機(HIOKI)
  • メーカー型番:
    FT3701

型番

EA701XK-3 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701XK-3

1個

32,150( 35,365円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・2ポイントレーザーマーカー
・測定範囲…2:-60/550℃
3:-60/760℃
・分解能…0.1℃
・精度…±2℃(0.0/100℃)
±2%rdg.(100.1℃/500.0℃)
±10%rdg.±2℃(-35.0/-0.1℃)
その他の範囲は規定無し
・放射率…0.01/1.00
・距離係数(D:S)…30:1
・電源…単4電池×2本(付属)
・サイズ…48(W)×119(D)×172(H)mm
・重量…256g
・付属品…携帯用ケース
・三脚取付ねじ無し
・JAN:4548745910360

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-60℃/+760℃ 放射温度計の型番EA701XK-3のページです。
型番EA701XK-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

-60℃/+760℃ 放射温度計

-60℃/+760℃ 放射温度計

    -60/+1500゚C 放射温度計

    -60/+1500゚C 放射温度計

      -40゚/+450℃ 放射温度計

      -40゚/+450℃ 放射温度計

        53x28mm デジタル温度計

        53x28mm デジタル温度計

          -30゚/+600℃ 放射温度計

          -30゚/+600℃ 放射温度計

            -50/ +200゚C デジタル温度計(熱電対)

            -50/ +200゚C デジタル温度計(熱電対)

              デジタル温湿度計 DFT-700-M

              デジタル温湿度計 DFT-700-M

                デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g

                デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g

                  温度・湿度計(デジタル)専用ソフトでデータの管理・解析

                  温度・湿度計(デジタル)専用ソフトでデータの管理・解析

                    デジタル温度・湿度計 ケーブル:カールコード

                    デジタル温度・湿度計 ケーブル:カールコード

                      -50/1300゚C 熱電対デジタル温度計

                      -50/1300゚C 熱電対デジタル温度計

                        [室内・室外] 温度計

                        [室内・室外] 温度計

                          162mm 温度・湿度計

                          162mm 温度・湿度計

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械 アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 32,150円 29,590円 13,324円 4,800円 42,900円 6,500円 18,243円 21,564円 93,170円 29,840円 10,541円 3,800円 2,810円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 放射温度計 放射温度計 放射温度計 温度計(外部センサータイプ) 放射温度計 温度計(外部センサータイプ) - - 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) 温度計 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計
                            測定温度範囲(℃) -60~760 -60~1500 -40~450 -50~250 -30~600 -50~200(付属センサー) / -60~1200 - - -200~1370 0~50 -50~1300 / -50~200(付属センサー) -40~70(外部温度) / 0~50(内部温度) -30~50
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.1(-60~999.9)、1(それ以外) 0.1(-40~99.9)、1(100以上自動切換) 0.1(-19.9~199.9)、それ以外は1 0.1(-30~199.9)、1(200~600) 0.1(-50~199.9)、1(-50~199.9以外) - - 0.1 0.1 0.1(-50~199.9レンジにて) 0.1 -
                            防滴・防水機能 なし なし なし なし なし なし - - なし なし なし なし なし
                            機能 連続測定モード、Max.Min.Ave測定、アラーム機能、バックライト、オートパワーオフ - - - - - - - 最大・最小・平均値表示、温度差、バックライト、メモリー(10000データ) - - 最高最低温湿度保存、時計 -

                            -60℃/+760℃ 放射温度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました