(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-30゚/+600℃ 放射温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-30゚/+600℃ 放射温度計

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
42,900円
税込単価
47,190円

【商品仕様】・視野同軸レーザーマーカー・測定温度範囲…‐30/600℃・表示分...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    放射温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -30~600
  • 温度最小表示(℃):
    0.1(-30~199.9)、1(200~600)
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • サイズ(mm):
    56(W)×38(D)×182(H)
  • 重量:
    約250g(電池含む)
  • 放射率:
    0.95/0.85/0.70(切替式)
  • 測定エリアサイズ:
    1000mmで□30mm
  • 電源:
    単3電池×2本(付属)
  • 応答時間:
    0.5秒/90%
  • 測定精度:
    -30.0~0℃:±3℃、0.1~200℃:±2℃、201~600℃:±1% 

型番

EA701XH-7A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701XH-7A

1個

42,900( 47,190円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・視野同軸レーザーマーカー
・測定温度範囲…‐30/600℃
・表示分解能…‐30.0/199.9℃:0.1℃、200/600℃:1℃
・測定精度…‐30.0/0℃:±3℃、0.1/200℃:±2℃、201/600℃:±1%
・応答時間…0.5秒/90%
・バックライト付
・測定エリアサイズ…1000mmで30mm
・放射率…0.95/0.85/0.70(切替式)
・電源…単3電池×2本
・サイズ…56(W)×38(D)×182(H)mm
・重量…約250g(電池含む)
・三脚取付ねじ無し
・JAN:4518340469433

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-30゚/+600℃ 放射温度計の型番EA701XH-7Aのページです。
型番EA701XH-7Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

-30゚/+600℃ 放射温度計

-30゚/+600℃ 放射温度計

    温度・湿度計(ペン型)

    温度・湿度計(ペン型)

      CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:-20〜80℃

      CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:-20〜80℃

        CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜600℃

        CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜600℃

          CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜800℃

          CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜800℃

            CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜1200℃

            CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜1200℃

              CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜1600℃

              CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜1600℃

                CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0~1400℃

                CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0~1400℃

                  CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字0~1800℃

                  CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字0~1800℃

                    CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0~1000℃

                    CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0~1000℃

                      CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300℃

                      CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜300℃

                        CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜100℃

                        CHINO KHシリーズ記録紙 目盛数字:0〜100℃

                          メーカー エスコ エスコ チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー チノー
                          通常価格 42,900円 11,303円 18,287円 18,287円 18,287円 18,287円 18,287円 18,287円 17,778円 18,287円 18,287円 18,287円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   7日目   6日目   8日目   8日目  
                          商品タイプ 放射温度計 温湿度計 その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ - その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ
                          測定温度範囲(℃) -30~600 -10~50 - - - - - - - - - -
                          温度最小表示(℃) 0.1(-30~199.9)、1(200~600) 0.1 - - - - - - - - - -
                          防滴・防水機能 なし なし - - - - - - - - - -
                          サイズ(mm) 56(W)×38(D)×182(H) 167(W)×15(D)×33(H) - - - - - - - - - -

                          -30゚/+600℃ 放射温度計のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました