(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-40゚/+450℃ 放射温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-40゚/+450℃ 放射温度計

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,324円
税込単価
14,656円

【商品仕様】・レーザーマーカー付・測定範囲…‐40/450℃・測定精度…‐40...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    放射温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~450
  • 温度最小表示(℃):
    0.1(-40~99.9)、1(100以上自動切換)
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 材質:
    本体:ABS樹脂、センサキャップ:ポリプロピレン樹脂
  • サイズ(mm):
    46(W)×78(D)×160(H)
  • 付属品:
    ハンドストラップ(センサキャップ付)、本体ビニールカバー、レザーケース、取扱説明書
  • 重量:
    約157g(電池含む)
  • 放射率:
    0.95、0.90、0.85の3点切り替え
  • 測定波長:
    8~14μm
  • 使用環境:
    0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
  • 距離係数:
    10:1
  • 電源:
    9V電池×1個(付属)
  • 消費電流:
    最大37mA(レーザマーカ・バックライトともにONのとき)
  • レーザーマーカー:
    光源波長:650nm、出力:1mW以下、クラス2レーザ、製品消費生活用製品安全法:携帯用レーザ応用装置に適合(PSCマーク付)
  • 測定精度:
    -40~-20℃:±3℃、-19.9~399℃:±2%rdg又は±2℃、400~450℃:±2.5%rdg
  • 電池寿命:
    約5時間 (レーザマーカ・バックライトともにONのとき)、約8時間 (レーザマーカON・バックライトOFFのとき)、約20時間 (レーザマーカOFF・バックライトONのとき)、約80時間 (レーザマーカ・バックライトともにOFFのとき)
  • メーカー:
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番:
    SK-8900
  • 検出素子:
    サーモパイル

型番

EA701XE-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701XE-2

1個

13,324( 14,656円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・レーザーマーカー付
・測定範囲…‐40/450℃
・測定精度…‐40/‐20℃:±3℃‐19.9/399℃:±2%rdg又は±2℃400/450℃:±2.5%rdg
・オートパワーオフ機能付
・自動ホールド機能付
・放射率…0.95、0.90、0.85
・距離対測定範囲…10:1
・電源…9V電池×1個
・サイズ…46(W)×78(D)×160(H)mm
・重量…約157g(電池含む)
・三脚取付ねじ無し
・JAN:4518340140493

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-40゚/+450℃ 放射温度計の型番EA701XE-2のページです。
型番EA701XE-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

-40゚/+450℃ 放射温度計

-40゚/+450℃ 放射温度計

    -60/+1500゚C 放射温度計

    -60/+1500゚C 放射温度計

      -50/+250℃ デジタル温度計

      -50/+250℃ デジタル温度計

        -30℃/+650℃ 赤外線サーモグラフィ

        -30℃/+650℃ 赤外線サーモグラフィ

          -60℃/+760℃ 放射温度計

          -60℃/+760℃ 放射温度計

            -50/ +200゚C デジタル温度計(熱電対)

            -50/ +200゚C デジタル温度計(熱電対)

              -50゚/+300℃  デジタル温度計

              -50゚/+300℃ デジタル温度計

                温度・湿度計(デジタル)オートパワーオフ機能付

                温度・湿度計(デジタル)オートパワーオフ機能付

                  デジタル温度・湿度計 温度:-10~50℃、湿度:5~95%RH

                  デジタル温度・湿度計 温度:-10~50℃、湿度:5~95%RH

                    -50/+300゚C 温度計(メモリー付・防水型)

                    -50/+300゚C 温度計(メモリー付・防水型)

                      デジタル温度計(防水型) EA728AK-2

                      デジタル温度計(防水型) EA728AK-2

                        デジタルアースマン乾湿計 Y-7001

                        デジタルアースマン乾湿計 Y-7001

                          アネモメーターセット 本体+風速・温度センサー

                          アネモメーターセット 本体+風速・温度センサー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械 エスコ
                            通常価格 13,324円 29,590円 30,188円 208,750円 32,150円 6,500円 6,110円 27,070円 24,440円 12,054円 6,000円 92,448円 98,014円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 61日目   2日目  
                            商品タイプ 放射温度計 放射温度計 温度計(外部センサータイプ) サーモグラフィカメラ 放射温度計 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) - -
                            測定温度範囲(℃) -40~450 -60~1500 本体:-50~199.9、200~1000(2レンジ) / 表面温度用センサー:-50~250 -30~100(レンジ1) / 0~650(レンジ2) -60~760 -50~200(付属センサー) / -60~1200 -50~300 -19~70(外部センサー(温度)) / -28~49(露点温度) / 0~50、-5~49.9(湿球温度) -10~50(精度:±0.5) -50~300 -50~300 - -
                            温度最小表示(℃) 0.1(-40~99.9)、1(100以上自動切換) 0.1(-60~999.9)、1(それ以外) 0.1 0.08以下 0.1 0.1(-50~199.9)、1(-50~199.9以外) 0.1(-19.9~199.9)、1(それ以外) 0.1 0.1 0.1 0.1(温度測定時)、1(アラーム設定時) - -
                            防滴・防水機能 なし なし なし 防水 なし なし なし なし 防水 防水 防水 - -
                            材質 本体:ABS樹脂、センサキャップ:ポリプロピレン樹脂 - - - - ポリカーボネート、ABS - - - 本体:ケース・電池フタ:ABS、表示部レンズ:PMMA、ボタン:ゴム(TPR)、プレート:PC、ネジ:SUS302 - - -

                            -40゚/+450℃ 放射温度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました