(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-203.3/+1368℃ デジタル温度計(2チャンネル)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-203.3/+1368℃ デジタル温度計(2チャンネル)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,702円
税込単価
17,272円

【商品仕様】・※…センサープローブ別売(EA701BA-11A/-17、EA7...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -203.3~1368
  • 温度最小表示(℃):
    0.1/1自動切替(上昇時199.9/下降時190)
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 機能:
    最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ(30分)、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト、OFFSET(REL)、オートレンジ、TIME
  • 材質:
    ABS樹脂
  • サイズ(mm):
    72(W)×35(D)×151(H)
  • 付属品:
    指示計ビニールカバー、取扱説明書
  • 重量:
    255g
  • サンプリング:
    約0.5秒
  • センサータイプ:
    Kタイプ熱電対(2ch) 熱電対コネクタANSI規格(黄色)
  • 精度:
    ±(0.3%rdg+1)℃:0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃:-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)
  • 電源:
    単4電池×6本(付属)
  • 電池寿命:
    連続約80時間(バックライトOFF時)
  • メーカー:
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番:
    SK-1120

(i)ご注意

  • センサープローブ別売(EA701BA-11A~-17、EA701SF-1、-2、(旧)-3、-4からお選び下さい。)

型番

EA701SG-2 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701SG-2

1個

15,702( 17,272円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※…センサープローブ別売
(EA701BA-11A/-17、EA701SF-1/-4からお選び下さい。)
・センサー…Kタイプ熱電対(2ch)
・測定範囲…-203.3/1368℃
・分解能…0.1/1℃自動切替
(上昇時199.9℃/下降時190℃)
・精度…±(0.3%rdg+1)℃:0.1/1000.0℃、
±(0.5%rdg+1)℃:-50.0/0.0℃/1001/1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)
・機能…最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト
・電源…単4電池×6本(付属)
・サイズ…72(W)×35(D)×151(H)mm
・重量…255g
・付属品…指示計ビニールカバー
・JAN:4548745279320

(i)ご注意

  • センサープローブ別売(EA701BA-11A~-17、EA701SF-1、-2、(旧)-3、-4からお選び下さい。)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-203.3/+1368℃ デジタル温度計(2チャンネル)の型番EA701SG-2のページです。
型番EA701SG-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

-203.3/+1368℃ デジタル温度計(2チャンネル)

-203.3/+1368℃ デジタル温度計(2チャンネル)

    -73.3 /+1371℃ デジタル温度計

    -73.3 /+1371℃ デジタル温度計

      -30゚/+400℃ 防水型デジタル温度計

      -30゚/+400℃ 防水型デジタル温度計

        -50/1300゚C 熱電対デジタル温度計

        -50/1300゚C 熱電対デジタル温度計

          マルチ環境計測器【騒音、風速、照度、温度、湿度】

          マルチ環境計測器【騒音、風速、照度、温度、湿度】

            エクスポケット熱電対温度計 TMシリーズ

            エクスポケット熱電対温度計 TMシリーズ

              デジタル温度計 CT1310D(1ch)

              デジタル温度計 CT1310D(1ch)

                -50/ +200゚C デジタル温度計(熱電対)

                -50/ +200゚C デジタル温度計(熱電対)

                  デジタル温度計,測定温度範囲(℃):-50~1300

                  デジタル温度計,測定温度範囲(℃):-50~1300

                    デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

                    デジタル温度湿度計(温度プローブ2本)

                      温度・湿度計(デジタル)【温度、相対湿度、露点、湿球温度、平衡含水率、圧力露点】

                      温度・湿度計(デジタル)【温度、相対湿度、露点、湿球温度、平衡含水率、圧力露点】

                        デジタル温湿度計 DFT-700-M

                        デジタル温湿度計 DFT-700-M

                          -50/+250℃ デジタル温度計

                          -50/+250℃ デジタル温度計

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン アズワン エスコ アズワン エスコ エスコ 東京硝子器械 エスコ
                            通常価格 15,702円 13,965円 39,970円 10,541円 37,600円 17,410円 11,693円 6,500円 13,685円 3,400円 65,220円 18,243円 30,188円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   5日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温度計 - - - 温度計(外部センサータイプ) 温度計 温湿度計 温湿度計(外部センサータイプ) - 温度計(外部センサータイプ)
                            測定温度範囲(℃) -203.3~1368 -73.3~1371 -100~400(表面センサ) / -30~199.9(サーミスタ) / -99.9~1250(熱電対) -50~1300 / -50~200(付属センサー) - - - -50~200(付属センサー) / -60~1200 -50~1300 0~50 -200~1370(TypeK) / -200~400(TypeT) - 本体:-50~199.9、200~1000(2レンジ) / 表面温度用センサー:-50~250
                            温度最小表示(℃) 0.1/1自動切替(上昇時199.9/下降時190) 0.1 0.1(199.9まで)、1(200以上) 0.1(-50~199.9レンジにて) - - - 0.1(-50~199.9)、1(-50~199.9以外) -50 0.1 0.1 - 0.1
                            防滴・防水機能 なし なし 防水 なし - - - なし - なし 防水 - なし
                            機能 最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ(30分)、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト、OFFSET(REL)、オートレンジ、TIME 最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ(30分)設定・解除、メモリ機能(150データ)、OFFSET(REL) データホールド、最大・最小値表示、変化量表示、アラーム設定、REC、時計 - - - - - - 最高・最低温度保存、上限・下限アラーム設定、時計 最大・最小・平均値表示、温度差、バックライト - ホールド、最大・最小値表示、オートパワーオフ、レンジ自動切替、乾電池交換時期表示

                            -203.3/+1368℃ デジタル温度計(2チャンネル)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました