(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-73.3 /+1371℃ デジタル温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-73.3 /+1371℃ デジタル温度計

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
13,965円
税込単価
15,362円

【商品仕様】・※…センサープローブ別売(EA701BA-11A/-17、EA7...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -73.3~1371
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 機能:
    最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ(30分)設定・解除、メモリ機能(150データ)、OFFSET(REL)
  • 材質:
    ABS樹脂
  • サイズ(mm):
    72(W)×35(D)×151(H)
  • 付属品:
    指示計ビニールカバー、取扱説明書
  • 重量:
    240g
  • サンプリング:
    約0.5秒
  • センサータイプ:
    Kタイプ熱電対(1ch) 熱電対コネクタANSI規格(黄色)
  • 精度:
    ±(0.3%rdg+1)℃:0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃:-50.0~0.0℃/1001~1300℃
  • 電源:
    単4電池×6本(付属)
  • 電池寿命:
    連続約110時間
  • メーカー:
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番:
    SK-1110

(i)ご注意

  • センサープローブ別売(EA701BA-11A~-17、EA701SF-1、-2、(旧)-3、-4からお選び下さい。)

型番

EA701SG-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701SG-1

1個

13,965( 15,362円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・※…センサープローブ別売
(EA701BA-11A/-17、EA701SF-1/-4からお選び下さい。)
・センサー…Kタイプ熱電対(1ch)
・測定範囲…-73.3/1371℃
・分解能…0.1℃
・精度…±(0.3%rdg+1)℃:0.1/1000.0℃、
±(0.5%rdg+1)℃:-50.0/0.0℃/1001/1300℃
・機能…最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、メモリ機能(150点)、オートパワーオフ解除
・電源…単4電池×6本(付属)
・サイズ…72(W)×35(D)×151(H)mm
・重量…240g
・付属品…指示計ビニールカバー
・JAN:4548745279306

(i)ご注意

  • センサープローブ別売(EA701BA-11A~-17、EA701SF-1、-2、(旧)-3、-4からお選び下さい。)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-73.3 /+1371℃ デジタル温度計の型番EA701SG-1のページです。
型番EA701SG-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

-73.3 /+1371℃ デジタル温度計

-73.3 /+1371℃ デジタル温度計

    -203.3/+1368℃ デジタル温度計(2チャンネル)

    -203.3/+1368℃ デジタル温度計(2チャンネル)

      -50/1300゚C 熱電対デジタル温度計

      -50/1300゚C 熱電対デジタル温度計

        マルチ環境計測器【騒音、風速、照度、温度、湿度】

        マルチ環境計測器【騒音、風速、照度、温度、湿度】

          デジタル温度計 CT1310D(1ch)

          デジタル温度計 CT1310D(1ch)

            デジタル温度計 SK-1260シリーズ

            デジタル温度計 SK-1260シリーズ

              -30゚/+400℃ 防水型デジタル温度計

              -30゚/+400℃ 防水型デジタル温度計

                -50/ +200゚C デジタル温度計(熱電対)

                -50/ +200゚C デジタル温度計(熱電対)

                  デジタル温湿度計 DFT-700-M

                  デジタル温湿度計 DFT-700-M

                    デジタル温度・湿度計 最大/最小/偏差表示機能つき

                    デジタル温度・湿度計 最大/最小/偏差表示機能つき

                      -40/+200゚C デジタル温度計(伸縮空調センサー付

                      -40/+200゚C デジタル温度計(伸縮空調センサー付

                        エクスポケット熱電対温度計 TMシリーズ

                        エクスポケット熱電対温度計 TMシリーズ

                          メモリ機能付防水型デジタル温度計 SK-1260

                          メモリ機能付防水型デジタル温度計 SK-1260

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ アズワン アズワン エスコ エスコ 東京硝子器械 エスコ エスコ アズワン 三商
                            通常価格 13,965円 15,702円 10,541円 37,600円 11,693円 25,592円 39,970円 6,500円 18,243円 29,338円 26,163円 17,410円 35,500円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目  
                            商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温度計 - - - 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) - 温湿度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) - -
                            測定温度範囲(℃) -73.3~1371 -203.3~1368 -50~1300 / -50~200(付属センサー) - - - -100~400(表面センサ) / -30~199.9(サーミスタ) / -99.9~1250(熱電対) -50~200(付属センサー) / -60~1200 - T1:-20~60 / T2:-200~1370 -40~200 - -
                            温度最小表示(℃) 0.1 0.1/1自動切替(上昇時199.9/下降時190) 0.1(-50~199.9レンジにて) - - - 0.1(199.9まで)、1(200以上) 0.1(-50~199.9)、1(-50~199.9以外) - T1:0.1、T2:0.1(-200~199.9)、1(それ以外) 0.1(-19.9~999.9)、1(左記以外) - -
                            防滴・防水機能 なし なし なし - - - 防水 なし - なし 防水 - -
                            機能 最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ(30分)設定・解除、メモリ機能(150データ)、OFFSET(REL) 最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ(30分)、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト、OFFSET(REL)、オートレンジ、TIME - - - - データホールド、最大・最小値表示、変化量表示、アラーム設定、REC、時計 - - - データホールド、最大・最小値表示、オートパワーオフ - -

                            -73.3 /+1371℃ デジタル温度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました