(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表面温度センサー(EA701SD,SE用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

表面温度センサー(EA701SD,SE用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,700円
税込単価
21,670円

【商品仕様】・静止表面用・コード1.5m付・EA701SE用、SE-1用・測定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    0~600
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • センサーサイズ(mm):
    Φ25×40
  • サイズ(mm):
    Φ25×185
  • 精度:
    センサ:クラス2(K熱電対)
  • 用途:
    静止表面用(中温)
  • メーカー:
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番:
    MC-K7301

型番

EA701SF-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701SF-1

1個

19,700( 21,670円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・静止表面用
・コード1.5m付
・EA701SE用、SE-1用
・測定範囲…0/600℃
・サイズ…直径25×185mm
・JAN:4518340424265

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表面温度センサー(EA701SD,SE用)の型番EA701SF-1のページです。
型番EA701SF-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表面温度センサー(EA701SD,SE用)

表面温度センサー(EA701SD,SE用)

    表面センサー(マグネット付)

    表面センサー(マグネット付)

      バイメタル感温部保護管

      バイメタル感温部保護管

        -50/+400℃ 食品温度管理センサー(EA701CA)

        -50/+400℃ 食品温度管理センサー(EA701CA)

          -50/+500℃ 液体温度センサー(EA701CA用)

          -50/+500℃ 液体温度センサー(EA701CA用)

            -50/+250℃ 表面温度センサー(EA701CA用)

            -50/+250℃ 表面温度センサー(EA701CA用)

              -40/ +400℃ 表面用センサー

              -40/ +400℃ 表面用センサー

                デジタルポケット型温度計

                デジタルポケット型温度計

                  -20/+70゚C  温度・湿度センサー

                  -20/+70゚C 温度・湿度センサー

                    サニタリーサーモ用センサ TSP-285 揚げ物用

                    サニタリーサーモ用センサ TSP-285 揚げ物用

                      平衡含水率センサー

                      平衡含水率センサー

                        メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 三商 エスコ
                        通常価格 19,700円 33,300円 8,010円 5,400円 4,700円 8,090円 14,000円 3,000円 65,220円 12,000円 72,847円
                        通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   2日目  
                        商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー その他アクセサリ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 温度計(設置式) 熱感知センサー - 熱感知センサー
                        測定温度範囲(℃) 0~600 - - -50~400 -50~500 -50~250 -40~400(K熱電対) -40~260 -20~70(NTC) - 0~40(NTC)
                        防滴・防水機能 なし なし なし なし なし なし 防水 防水 なし - なし
                        センサーサイズ(mm) Φ25×40 - - - - - - - - - -
                        サイズ(mm) Φ25×185 - - - - - - 40(W)×17(D)×187(H)(突起部含まず) - - -

                        表面温度センサー(EA701SD,SE用)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました