(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-30゚/199.9℃ 液温センサー(EA701SA-20用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-30゚/199.9℃ 液温センサー(EA701SA-20用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,390円
税込単価
14,729円

【商品仕様】・EA701SA-20液体用センサー・測定範囲…‐30/199.9...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -30~199.9
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • センサーサイズ(mm):
    Φ2×100
  • コード長(m):
    1.1
  • 材質:
    感温部:SUS304
  • 形状:
    先丸
  • センサータイプ:
    サーミスタ
  • 用途:
    標準(液体、粘性体、半固体用)
  • 測定精度:
    ±(0.1%rdg+0.2)℃:0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃:左記以外
  • メーカー:
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番:
    SK-S100T

型番

EA701SA-202 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701SA-202

1個

13,390( 14,729円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・EA701SA-20液体用センサー
・測定範囲…‐30/199.9℃
・センサーサイズ…直径2×100mm
・センサーコード長…1.1m
・JAN:4548745532029

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-30゚/199.9℃ 液温センサー(EA701SA-20用)の型番EA701SA-202のページです。
型番EA701SA-202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

-30゚/199.9℃ 液温センサー(EA701SA-20用)

-30゚/199.9℃ 液温センサー(EA701SA-20用)

    -30゚/150℃空気温度センサー(EA701SA-20用)

    -30゚/150℃空気温度センサー(EA701SA-20用)

      -30/400℃ 表面温度センサー(EA701SA-20用)

      -30/400℃ 表面温度センサー(EA701SA-20用)

        平衡含水率センサー

        平衡含水率センサー

          シース熱電対センサー

          シース熱電対センサー

            -50/+400℃ 食品温度管理センサー(EA701CA)

            -50/+400℃ 食品温度管理センサー(EA701CA)

              -50/+500℃ 液体温度センサー(EA701CA用)

              -50/+500℃ 液体温度センサー(EA701CA用)

                [EA701SA-10,20用] 液体・粘性体・半固体センサー

                [EA701SA-10,20用] 液体・粘性体・半固体センサー

                  [EA701SA-10,20用] 耐圧・水温測定用センサー

                  [EA701SA-10,20用] 耐圧・水温測定用センサー

                    -20/+70゚C  温度・湿度センサー

                    -20/+70゚C 温度・湿度センサー

                      空調用伸縮式温度センサー

                      空調用伸縮式温度センサー

                        [高温測定用]熱電対・温度センサー

                        [高温測定用]熱電対・温度センサー

                          液体用温度センサー

                          液体用温度センサー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 13,390円 16,390円 19,100円 72,847円 9,047円 5,400円 4,700円 16,600円 28,860円 65,220円 13,000円 21,900円 10,800円
                            通常出荷日 1日目   7日目   2日目   2日目   1日目~   2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー
                            測定温度範囲(℃) -30~199.9 -30~150 -30~400 0~40(NTC) - -50~400 -50~500 -30~199.9 -30~100 -20~70(NTC) -40~200 -40~1200 -40~800
                            防滴・防水機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            センサーサイズ(mm) Φ2×100 Φ5×100 先端部:Φ17×25 - - - - Φ3.0×100 Φ17.0×123 - Φ7~1.3×220~900 Φ8.4×500 Φ3.2×150
                            コード長(m) 1.1 1.1 1.1 - - - - 1.1 10 - 約1 約1 約1

                            -30゚/199.9℃ 液温センサー(EA701SA-20用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました