(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-30゚/+400℃ 防水型デジタル温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-30゚/+400℃ 防水型デジタル温度計

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,970円 39,174円
税込単価
43,967円 43,091円

【商品仕様】・センサー測定範囲…-30/400℃・測定範囲…Th(サーミスタ)...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -100~400(表面センサ) / -30~199.9(サーミスタ) / -99.9~1250(熱電対)
  • 温度最小表示(℃):
    0.1(199.9まで)、1(200以上)
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • センサーサイズ(mm):
    先端部:Φ17×25
  • コード長(m):
    1.1
  • 機能:
    データホールド、最大・最小値表示、変化量表示、アラーム設定、REC、時計
  • 材質:
    本体:ABS樹脂
  • サイズ(mm):
    66(W)×25(D)×175(H)
  • 付属品:
    K熱電対表面センサー(EA701SA-203)×1本、ソフトケース、取扱説明書
  • 重量:
    約200g(電池含む)
  • センサーコード長:
    1.1m
  • センサータイプ:
    サーミスタ、熱電対(K)
  • 仕様:
    本体+表面用センサー
  • 電源:
    単4電池×4本(付属)、またはACアダプター(別売)
  • 本体精度:
    サーミスタ:±0.2℃、K熱電対:±(0.1%rdg+0.3)℃/0.0~199.9℃、±0.5℃/-99.9~-0.1℃±(0.2%rdg+1)℃/ 200~1250℃
  • 防水機能:
    防水仕様:JIS C 0920 保護等級4、指示計IPX4(センサ、コネクタ接続時センサ 防水性無し)
  • メーカー:
    佐藤計量器製作所
  • メーカー型番:
    SK-1260+SK-S307K
  • 音量:
    約70dB

型番

EA701SA-20 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701SA-20

1個

39,970円

39,174

( 43,091円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・センサー測定範囲…-30/400℃
・測定範囲…
Th(サーミスタ)使用:‐30.0/199.9℃
熱電対使用:‐99.9/1250℃
(ご使用のセンサーで異なります。)
・分解能…
Th(サーミスタ)使用:0.1℃(-30.0/199.9℃)、
熱電対使用:0.1℃(-99.9/199.9℃)、
1℃(200/1250℃)
(ご使用のセンサーで異なります。)
・精度…
・サーミスタ
本体精度:±0.2℃
センサー:±(0.1%rdg+0.2)℃(0.0/150.0℃)、
±(0.2%rdg+0.4)℃
(‐30.0/‐0.1、150.1/199.9℃)、
・熱電対
本体精度:±(0.1%rdg+0.3)℃(0.0/199.9℃)、
±0.5℃(‐99.9/‐0.1℃)、
±(0.2%rdg+1)℃(200/1250℃)、
センサー:±1.5℃(‐40℃以上375℃未満)、
±0.004・|t|(375℃以上1000℃未満)
(ご使用のセンサーで異なります。)
・機能…データホールド、最大・最小値表示、
変化量表示、アラーム設定、時計
・電源…単4電池×4本、
またはACアダプター(別売)
・サイズ…66(W)×25(D)×175(H)mm
・センサーサイズ…先端部:直径17×25mm
・センサーコード長…1.1m
・重量…200g(電池含む)
・付属品…表面用センサー(1本)、
ソフトケース
・防水仕様:JISC0920保護等級4
・メモリー機能
マニュアル記録モード:最大150件
オート記録モード:最大100件
・上限・下限温度のお知らせ機能
・JAN:4548745532005

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-30゚/+400℃ 防水型デジタル温度計の型番EA701SA-20のページです。
型番EA701SA-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

-30゚/+400℃ 防水型デジタル温度計

-30゚/+400℃ 防水型デジタル温度計

    -203.3/+1368℃ デジタル温度計(2チャンネル)

    -203.3/+1368℃ デジタル温度計(2チャンネル)

      -100/+300℃ デジタル温度計(防水型)

      -100/+300℃ デジタル温度計(防水型)

        -40/+200゚C デジタル温度計(伸縮空調センサー付

        -40/+200゚C デジタル温度計(伸縮空調センサー付

          メモリ機能付防水型デジタル温度計 SK-1260

          メモリ機能付防水型デジタル温度計 SK-1260

            -73.3 /+1371℃ デジタル温度計

            -73.3 /+1371℃ デジタル温度計

              デジタル温度計 SK-1260シリーズ

              デジタル温度計 SK-1260シリーズ

                エクスポケット熱電対温度計 TMシリーズ

                エクスポケット熱電対温度計 TMシリーズ

                  デジタル温度計(防水型) EA728AK-2

                  デジタル温度計(防水型) EA728AK-2

                    温度・湿度計(デジタル)専用ソフトでデータの管理・解析

                    温度・湿度計(デジタル)専用ソフトでデータの管理・解析

                      -50/ +300℃ デジタル中心温度計(防水型)

                      -50/ +300℃ デジタル中心温度計(防水型)

                        高精度温度データロガー

                        高精度温度データロガー

                          デジタル温度計(熱電対Kタイプ) SK-1110

                          デジタル温度計(熱電対Kタイプ) SK-1110

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ 三商 エスコ アズワン アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ 佐藤計量器製作所
                            通常価格 39,970円 15,702円 30,175円 26,163円 35,500円 13,965円 25,592円 17,410円 6,000円 93,170円 16,894円 59,290円 11,681円
                            通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) - 温度計(外部センサータイプ) - - 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温湿度記録計(ロガー) 温度計(外部センサータイプ)
                            測定温度範囲(℃) -100~400(表面センサ) / -30~199.9(サーミスタ) / -99.9~1250(熱電対) -203.3~1368 -100~300(標準センサ) / -30~199.9(サーミスタ) / -99.9~1250(熱電対) -40~200 - -73.3~1371 - - -50~300 -200~1370 -50~300 -100~400 -50~1300
                            温度最小表示(℃) 0.1(199.9まで)、1(200以上) 0.1/1自動切替(上昇時199.9/下降時190) 0.1(199.9まで)、1(200以上) 0.1(-19.9~999.9)、1(左記以外) - 0.1 - - 0.1(温度測定時)、1(アラーム設定時) 0.1 0.1 0.01 0.1
                            防滴・防水機能 防水 なし 防水 防水 - なし - - 防水 なし 防水 防水 なし
                            センサーサイズ(mm) 先端部:Φ17×25 - 先端部:Φ2.3×150 Φ7~1.3×220~900 - - - - - - - - -

                            -30゚/+400℃ 防水型デジタル温度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました