(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-50゚/+300℃  デジタル温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-50゚/+300℃ デジタル温度計

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,110円
税込単価
6,721円

【商品仕様】・測定範囲…-50/+300℃・分解能…0.1℃(-19.9/+1...

詳細情報を確認する

型番

EA701MA-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701MA-1

1個

6,110( 6,721円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…-50/+300℃
・分解能…0.1℃(-19.9/+199.9℃)1℃(それ以外)
・測定精度…±1℃(-30/+250℃)±2℃(それ以外)
・電源…LR44×1個
・サイズ…62(W)×20(D)×120(H)mm
・プローブサイズ…直径3×193mm
・ケーブル長…1m
・最高最低温度表示、データホールド機能、アラーム機能(最高・最低)
・重量…78g
・JAN:4548745172515

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-50゚/+300℃ デジタル温度計の型番EA701MA-1のページです。
型番EA701MA-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

-50゚/+300℃  デジタル温度計

-50゚/+300℃ デジタル温度計

    デジタル温度計(防水型) EA728AK-2

    デジタル温度計(防水型) EA728AK-2

      デジタル温度・湿度計 温度:-10~50℃、湿度:5~95%RH

      デジタル温度・湿度計 温度:-10~50℃、湿度:5~95%RH

        記録紙

        記録紙

          マルチ環境計測器【騒音、風速、照度、温度、湿度】

          マルチ環境計測器【騒音、風速、照度、温度、湿度】

            -50/ +150゚C デジタル温度計

            -50/ +150゚C デジタル温度計

              -50/ +200゚C デジタル温度計(熱電対)

              -50/ +200゚C デジタル温度計(熱電対)

                デジタルアースマン乾湿計 Y-7001

                デジタルアースマン乾湿計 Y-7001

                  -50/+300゚C 温度計(メモリー付・防水型)

                  -50/+300゚C 温度計(メモリー付・防水型)

                    -40/+200゚C デジタル温度計(伸縮空調センサー付

                    -40/+200゚C デジタル温度計(伸縮空調センサー付

                      アネモメーターセット 本体+風速・温度センサー

                      アネモメーターセット 本体+風速・温度センサー

                        アネモメーター メモリー・リコール機能、ホールド機能付

                        アネモメーター メモリー・リコール機能、ホールド機能付

                          メーカー エスコ エスコ エスコ 佐藤計量器製作所 エスコ エスコ エスコ 東京硝子器械 エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 6,110円 6,000円 24,440円 3,268円 37,600円 4,800円 6,500円 92,448円 12,054円 26,163円 98,014円 47,903円
                          通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   3日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 61日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   2日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計 - - 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) - 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) - -
                          測定温度範囲(℃) -50~300 -50~300 -10~50(精度:±0.5) - - -50~150 -50~200(付属センサー) / -60~1200 - -50~300 -40~200 - -
                          温度最小表示(℃) 0.1(-19.9~199.9)、1(それ以外) 0.1(温度測定時)、1(アラーム設定時) 0.1 - - 0.1(-20~150)、1(それ以外) 0.1(-50~199.9)、1(-50~199.9以外) - 0.1 0.1(-19.9~999.9)、1(左記以外) - -
                          防滴・防水機能 なし 防水 防水 - - なし なし - 防水 防水 - -
                          サイズ(mm) 62(W)×20(D)×120(H) 本体:66(W)×22(D)×135(H)(プローブキャップを含む)、センサー:Φ2.5×150 119×46×25 - - 65×18×100(H) 本体:42(W)×21(D)×78(H) - 本体:66(W)×29(D)×148(H)(突起部含まず)、シース:Φ3.6×約150(L) 本体:70(W)×40.5(D)×180(H) - -

                          -50゚/+300℃ デジタル温度計のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました