(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-50゚C/+180゚C 表面温度センサー(マグネット吸着)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-50゚C/+180゚C 表面温度センサー(マグネット吸着)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,000円
税込単価
17,600円

【商品仕様】・マグネット付プローブですので背面及び傾斜面の測定に便利です。・E...

詳細情報を確認する

型番

EA701CA-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701CA-6

1個

16,000( 17,600円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・マグネット付プローブですので背面及び傾斜面の測定に便利です。
・EA701CA用
・測定範囲…‐50/180℃
・ケーブル長さ…1m
・JAN:4518340754850

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-50゚C/+180゚C 表面温度センサー(マグネット吸着)の型番EA701CA-6のページです。
型番EA701CA-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

-50゚C/+180゚C 表面温度センサー(マグネット吸着)

-50゚C/+180゚C 表面温度センサー(マグネット吸着)

    -40~99.9℃ ソーラー式温度計

    -40~99.9℃ ソーラー式温度計

      デジタル温度湿度計 デュアルチャンネル

      デジタル温度湿度計 デュアルチャンネル

        デジタル熱中症指数計 危険度ランク表示

        デジタル熱中症指数計 危険度ランク表示

          -40℃~110℃ 組込み型温度計(防水型)

          -40℃~110℃ 組込み型温度計(防水型)

            [室内・室外] 温度計

            [室内・室外] 温度計

              [-50/+350゚C]防水ペン型温度計

              [-50/+350゚C]防水ペン型温度計

                温度・湿度計(ペン型)

                温度・湿度計(ペン型)

                  [ソーラーバッテリー]デジタル温度計

                  [ソーラーバッテリー]デジタル温度計

                    隔側温度計

                    隔側温度計

                      150x85mm 温度・湿度計

                      150x85mm 温度・湿度計

                        -33/+220゚C 放射温度計

                        -33/+220゚C 放射温度計

                          メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                          通常価格 16,000円 3,000円 5,600円 2,900円 2,400円 3,800円 5,500円 11,303円 1,590円 32,580円 5,300円 3,600円
                          通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                          商品タイプ 熱感知センサー 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) 熱中症指数モニター 組み込み型温度計 温湿度計(外部センサータイプ) 温度計(設置式) 温湿度計 温度計(外部センサータイプ) 温度計(設置式) 温湿度計 放射温度計
                          測定温度範囲(℃) -50~180 -40~99.9 0~50(内・外部) 0~50 -40~110 -40~70(外部温度) / 0~50(内部温度) -50~350 -10~50 -10~70(本体) / -30~70(外部センサ) - -10~50 -33~220
                          防滴・防水機能 なし 防水 なし なし 防水 なし 防水 なし なし 防水 なし なし
                          ケーブル長さ 1m - - - - - - - - - - -

                          -50゚C/+180゚C 表面温度センサー(マグネット吸着)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました