(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-50~650℃ 表面温度センサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-50~650℃ 表面温度センサー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,090円 ~ 10,428円
税込価格
9,999円 ~ 11,471円

エスコ.温度計・湿度計-50~650℃表面温度センサー。【測定温度範囲(℃)】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~650
  • 温度最小表示(℃):
    -50
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 全長(mm):
    180
  • 用途:
    EA701CA用
  • 先端材質:
    ステンレス
  • 測定方法:
    K熱電対

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
形状
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ストレート
4518340741782

1個

9,090( 9,999円 )

2日目

45°
4518340899087

1個

10,428( 11,471円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エスコ.温度計・湿度計-50~650℃表面温度センサー。
【測定温度範囲(℃)】-50~650
【温度最小表示(℃)】-50

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

-50~650℃ 表面温度センサー

-50~650℃ 表面温度センサー

    -50/+500℃ 液体温度センサー(EA701CA用)

    -50/+500℃ 液体温度センサー(EA701CA用)

      -50/+400℃ 食品温度管理センサー(EA701CA)

      -50/+400℃ 食品温度管理センサー(EA701CA)

        表面センサー(マグネット付)

        表面センサー(マグネット付)

          -50/+250℃ 表面温度センサー(EA701CA用)

          -50/+250℃ 表面温度センサー(EA701CA用)

            表面温度センサー(EA701SD,SE用)

            表面温度センサー(EA701SD,SE用)

              表面用センサー(EA701AA・AB用)

              表面用センサー(EA701AA・AB用)

                液体用センサー(EA701AA・AB用)

                液体用センサー(EA701AA・AB用)

                  -20/+70゚C  温度・湿度センサー

                  -20/+70゚C 温度・湿度センサー

                    平衡含水率センサー

                    平衡含水率センサー

                      -30゚/199.9℃ 液温センサー(EA701SA-20用)

                      -30゚/199.9℃ 液温センサー(EA701SA-20用)

                        -30゚/150℃空気温度センサー(EA701SA-20用)

                        -30゚/150℃空気温度センサー(EA701SA-20用)

                          -30/400℃ 表面温度センサー(EA701SA-20用)

                          -30/400℃ 表面温度センサー(EA701SA-20用)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 9,090円 4,700円 5,400円 33,300円 8,090円 19,700円 8,784円 6,000円 65,220円 72,847円 13,390円 16,390円 19,100円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   7日目   2日目  
                            商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー
                            測定温度範囲(℃) -50~650 -50~500 -50~400 - -50~250 0~600 -50~500 -50~700 -20~70(NTC) 0~40(NTC) -30~199.9 -30~150 -30~400
                            温度最小表示(℃) -50 - - -40 - - - - - - - - -
                            防滴・防水機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            全長(mm) 180 - - - 100 - - - - - - - -

                            -50~650℃ 表面温度センサーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました