(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-50/+250℃ 表面温度センサー(EA701CA用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-50/+250℃ 表面温度センサー(EA701CA用)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,090円
税込単価
8,899円

【商品仕様】・全長…100mm・用途…表面温度用・温度範囲…‐50/250℃・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~250
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 全長(mm):
    100
  • 用途:
    表面温度用
  • 先端材質:
    ステンレス
  • 測定方法:
    K熱電対

型番

EA701CA-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701CA-1

1個

8,090( 8,899円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・全長…100mm
・用途…表面温度用
・温度範囲…‐50/250℃
・JAN:4518340741768

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-50/+250℃ 表面温度センサー(EA701CA用)の型番EA701CA-1のページです。
型番EA701CA-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

-50/+250℃ 表面温度センサー(EA701CA用)

-50/+250℃ 表面温度センサー(EA701CA用)

    -50/+500℃ 液体温度センサー(EA701CA用)

    -50/+500℃ 液体温度センサー(EA701CA用)

      -50~650℃ 表面温度センサー

      -50~650℃ 表面温度センサー

        表面温度センサー(EA701SD,SE用)

        表面温度センサー(EA701SD,SE用)

          センサー(熱電対 Kタイプ) LK-500

          センサー(熱電対 Kタイプ) LK-500

            Pt100防水型表面温度プローブ

            Pt100防水型表面温度プローブ

              壁面表面サーミスタ温度プローブ

              壁面表面サーミスタ温度プローブ

                パドル型表面温度プローブ

                パドル型表面温度プローブ

                  佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S103T (8080-88)

                  佐藤 SK-1260用オプションセンサ SK-S103T (8080-88)

                    表面用温度センサー

                    表面用温度センサー

                      表面センサー

                      表面センサー

                        -20/+70゚C  温度・湿度センサー

                        -20/+70゚C 温度・湿度センサー

                          平衡含水率センサー

                          平衡含水率センサー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ コクゴ テストー テストー テストー 佐藤計量器製作所 エスコ タスコ エスコ エスコ
                            通常価格 8,090円 4,700円 9,090円 19,700円 20,193円 24,999円 13,000円 29,000円 19,719円 18,487円 9,292円 65,220円 72,847円
                            通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   5日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   7日目   2日目   2日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー - 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー
                            測定温度範囲(℃) -50~250 -50~500 -50~650 0~600 - -50~400 -50~80 0~300 30.0~50.0 -40~500 -50~200 -20~70(NTC) 0~40(NTC)
                            防滴・防水機能 なし なし なし なし - 防水 なし なし - なし - なし なし
                            全長(mm) 100 - 180 - - - - - - - - - -
                            用途 表面温度用 液温用 EA701CA用 静止表面用(中温) - - - - - - - - -

                            -50/+250℃ 表面温度センサー(EA701CA用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました