(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-33/+220゚C 放射温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-33/+220゚C 放射温度計

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,600円
税込単価
3,960円

【商品仕様】・測定範囲…-33℃/+220℃・分解能…0.1℃(‐9.9/+1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    放射温度計
  • 測定温度範囲(℃):
    -33~220
  • 温度最小表示(℃):
    0.1(-9.9~199.9)、1(その他の範囲)
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 機能:
    オートパワーオフ
  • 材質:
    本体:銅・クロムメッキ、三角リング:鉄、キーチェーン:ステンレス
  • サイズ(mm):
    14.8(W)×15.6(D)×92.7(H)
  • 付属品:
    モニター用電池、取扱説明書
  • オートパワーオフ:
    約15秒
  • 重量:
    約50g(電池、キーチェーン含む)
  • 放射率:
    0.95(固定)
  • 距離係数:
    1:1
  • 電源:
    LR44×2個(付属)
  • 保存温湿度範囲:
    -20~65℃、80%以下(結露しないこと)
  • 測定精度:
    ±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の値
  • 使用温湿度範囲:
    0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
  • 応答速度:
    1秒(90%)
  • 電池寿命:
    約15時間(連続使用時)
  • 表示範囲:
    -33~250℃
  • メーカー:
    エー・アンド・デイ
  • メーカー型番:
    AD-5617MT
  • 再現性:
    25℃:0.2℃、その他:0.8℃
  • 最小測定範囲(mm):
    Φ10

型番

EA701BC-18 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701BC-18

1個

3,600( 3,960円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…-33℃/+220℃
・分解能…0.1℃(‐9.9/+199.9℃)1℃(その他の範囲)
・測定精度…±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の値
・放射率…0.95(固定)
・距離係数…1:1
・電源…LR44型ボタン電池2個(付属)
・サイズ…14.8(W)×15.6(D)×92.7(H)mm
・重量…約50g(電池、キーチェーン含む)
・付属品…モニター用電池、取扱説明書
・メタルケースで頑丈です
・小型で軽量設計、携帯に便利です
・オートパワーオフ機能付き
・食品の保存温度、表面温度管理に、機械や設備機器の点検に
・キーチェーン付
・JAN:4548745926415

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-33/+220゚C 放射温度計の型番EA701BC-18のページです。
型番EA701BC-18に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

-33/+220゚C 放射温度計

-33/+220゚C 放射温度計

    A&D赤外線放射温度計 AD5619

    A&D赤外線放射温度計 AD5619

      頑強型小型温度計 MT-132

      頑強型小型温度計 MT-132

        温度計 Kタイプ

        温度計 Kタイプ

          A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

          A&D 時計付き温湿度計 AD-5681

            エクスポケット熱電対温度計 TMシリーズ

            エクスポケット熱電対温度計 TMシリーズ

              コードレス温湿度表示器用一体型センサー SK-M350R-TRH-S1

              コードレス温湿度表示器用一体型センサー SK-M350R-TRH-S1

                150x85mm 温度・湿度計

                150x85mm 温度・湿度計

                  くらし環境温湿度計 みはりん坊 AD-5687

                  くらし環境温湿度計 みはりん坊 AD-5687

                    データロガ式デジタル温度計(2点式)

                    データロガ式デジタル温度計(2点式)

                      ポータブル温湿度計 testo610

                      ポータブル温湿度計 testo610

                        デジタルポケット型温度計

                        デジタルポケット型温度計

                          紫外線メーター

                          紫外線メーター

                            メーカー エスコ 三商 マザーツール カスタム 三商 アズワン 佐藤計量器製作所 エスコ 東京硝子器械 マザーツール アズワン エスコ エスコ
                            通常価格 3,600円 7,500円 3,514円 17,600円 4,200円 17,410円 98,589円 5,300円 2,748円 16,872円 26,494円 3,000円 29,925円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 放射温度計 - 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) - - 温湿度計(外部センサータイプ) 温湿度計 - 温湿度記録計(ロガー) - 温度計(設置式) -
                            測定温度範囲(℃) -33~220 - -50~300 -200~1372 - - -10.0~60.0 -10~50 - -200~1370 - -40~260 -
                            温度最小表示(℃) 0.1(-9.9~199.9)、1(その他の範囲) - - 0.1/1 - - 0.1 1 - - - 0.1 -
                            防滴・防水機能 なし - - なし - - - なし - - - 防水 -
                            機能 オートパワーオフ - - - - - - 最大最小温湿度表示 - - - オートパワーオフ、最高最低温度自動メモリ付 -

                            -33/+220゚C 放射温度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました