(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-40/+250℃ デジタル温度計(防水型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-40/+250℃ デジタル温度計(防水型)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
15,811円
税込単価
17,392円

【商品仕様】・センサー…サーミスタ・測定範囲…‐40/250℃・分解能…0.1...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~250
  • 温度最小表示(℃):
    0.1(-19.9~199.9)、1(左記以外)
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 機能:
    データホールド、最大・最小値表示、オートパワーオフ、校正モード
  • 材質:
    樹脂
  • サイズ(mm):
    70(W)×40(D)×175(H)
  • 付属品:
    温度センサー(EA701BB-62)、リストストラップ
  • 重量:
    約150g(本体のみ、電池含む)
  • サンプリング:
    約2回/秒
  • センサータイプ:
    サーミスタ
  • 防水:
    IPX6
  • 保存温湿度:
    0~60℃、80%RH以下(結露なきこと、電池は必ず外してください)
  • 精度:
    ±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(200~250℃)
  • 用途:
    水周りの温度測定
  • 電源:
    単4電池×2本(付属)
  • 温度センサー:
    EA701BB-62、-63、旧EA701BB-61
  • 使用温湿度:
    0~50℃、70%RH以下(結露なきこと)
  • 電池寿命:
    1000時間(アルカリ電池使用)
  • メーカー:
    カスタム(CUSTOM)
  • メーカー型番:
    CT-3100WP

型番

EA701BB-11 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701BB-11

1個

15,811( 17,392円 )

2日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・センサー…サーミスタ
・測定範囲…‐40/250℃
・分解能…0.1℃(‐19.9/199.9℃)、
1℃(その他の範囲)
・精度…±0.2℃(‐40/199.9℃)、
±1.0℃(200/250℃)
・防水…IPX6
・機能…データホールド、最大・最小値表示、
オートパワーオフ、校正モード
・使用温湿度…0/50℃、70%RH以下(結露なきこと)
・保存温湿度…0/60℃、80%RH以下
(結露なきこと、電池は必ず外してください。)
・電源…単4電池×2本
・電池寿命…1000時間(アルカリ電池使用)
・サイズ…70(W)×40(D)×175(H)mm
・重量…150g(本体のみ、電池含む)
・材質…樹脂
・付属品…温度センサー(EA701BB-62)、
リストストラップ
・用途…水回りの温度測定
・見やすい大型液晶(文字高:18mm)
・環境に優しい電池節約、
オートパワーオフ機能(60分)
・電池交換時期がパッと見でわかるバッテリー残量表示
・人間工学に基づいたボタン配置と色づかいで感覚的かつスムーズな操作性
・手の平にフィットしやすい美しいフォルムの流線型状
・安全・安心の抗菌樹脂と滑り止めラバーグリップを採用
・温度センサー…EA701BB-61/-63
・JAN:4548745744590

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-40/+250℃ デジタル温度計(防水型)の型番EA701BB-11のページです。
型番EA701BB-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

-40/+250℃ デジタル温度計(防水型)

-40/+250℃ デジタル温度計(防水型)

    防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HOLD機能つき

    防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HOLD機能つき

      防水温度計"CT-5000WPシリーズ" K熱電対タイプ

      防水温度計"CT-5000WPシリーズ" K熱電対タイプ

        防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HACCP機能つき

        防水温度計"CT-3000WPシリーズ" HACCP機能つき

          レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A

          レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5611A

            放射温度計 AD-5611A

            放射温度計 AD-5611A

              防水デジタル温度計 WTシリーズ

              防水デジタル温度計 WTシリーズ

                防水型デジタル温度計 バックライト機能付

                防水型デジタル温度計 バックライト機能付

                  防水型デジタル温度計 CTシリーズ

                  防水型デジタル温度計 CTシリーズ

                    テストー プロフェッショナルクラス温度計 USBケーブル&ソフトウェア付

                    テストー プロフェッショナルクラス温度計 USBケーブル&ソフトウェア付

                      熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A

                      熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A

                        テストー 熱電対・Pt100用温度計

                        テストー 熱電対・Pt100用温度計

                          結露チェッカー(放射温度計付)

                          結露チェッカー(放射温度計付)

                            メーカー エスコ カスタム カスタム カスタム エー・アンド・デイ 三商 アズワン A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン テストー エー・アンド・デイ テストー 佐藤計量器製作所
                            通常価格 15,811円 15,027円 17,600円 15,417円 8,018円 9,800円 16,800円 27,432円 15,615円 98,418円 9,500円 71,576円 50,400円
                            通常出荷日 2日目   当日出荷可能 2日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目~   1日目   7日目   1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目  
                            商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) 中心温度計 中心温度計 中心温度計 放射温度計 - - - - - 温度計(外部センサータイプ) - 結露チェッカー
                            測定温度範囲(℃) -40~250 -40~250 -199.9~1370 -40~250 -60~500 - - - - - - - 0~50
                            温度最小表示(℃) 0.1(-19.9~199.9)、1(左記以外) 0.1/1 0.1/1 0.1/1 0.1(-9.9℃~+199.9℃)、それ以外は1 - - - - - 0.1(-50~199.9)、 1(200以上)(分解能切替ボタンにて切替) - 0.1
                            防滴・防水機能 防水 防水 防水 防水 なし - - - - - - - なし
                            機能 データホールド、最大・最小値表示、オートパワーオフ、校正モード - - - - - - - - - - - -

                            -40/+250℃ デジタル温度計(防水型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました