(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-40/+200゚C デジタル温度計(伸縮空調センサー付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-40/+200゚C デジタル温度計(伸縮空調センサー付

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
26,163円
税込単価
28,779円

【商品仕様】・センサー…Kタイプ熱電対・測定範囲…-40/200℃・分解能(本...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~200
  • 温度最小表示(℃):
    0.1(-19.9~999.9)、1(左記以外)
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • センサーサイズ(mm):
    Φ7~1.3×220~900
  • 機能:
    データホールド、最大・最小値表示、オートパワーオフ
  • 材質:
    本体:樹脂、センサー:C2680
  • サイズ(mm):
    本体:70(W)×40.5(D)×180(H)
  • 付属品:
    空調用伸縮温度センサー×1本、リストストラップ
  • 重量:
    約200g(本体のみ、電池含む)、約110g(センサー)
  • 精度(本体):
    -199.9~-0.1℃:±(0.1%rdg+0.6℃)、0.0~100.0℃:±(0.1%rdg+0.3℃)、100.1~199.9℃:±(0.1%rdg+0.3℃)、200~1370℃:±(0.2%rdg+0.5℃)
  • サンプリング:
    約3回/秒
  • センサータイプ:
    Kタイプ熱電対
  • 防水:
    本体:IP67準拠、センサー:防水性能なし
  • 電源:
    単4電池×4本(付属)
  • 分解能(本体):
    0.1℃(-199.9~199.9℃)、1℃(その他)
  • 電池寿命:
    約1000時間(アルカリ電池使用)
  • メーカー:
    カスタム(CUSTOM)
  • メーカー型番:
    CT-5100WP(ESCOオリジナルセット品)

型番

EA701BB-102 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701BB-102

1個

26,163( 28,779円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・センサー…Kタイプ熱電対
・測定範囲…-40/200℃
・分解能(本体)…0.1℃(-199.9/199.9℃)、
1℃(その他)
・精度(本体)…
-199.9/-0.1℃:±(0.1%rdg+0.6℃)、
0.0/+100.0℃:±(0.1%rdg+0.3℃)、
+100.1/+199.9℃:±(0.1%rdg+0.3℃)、
+200/+1370℃:±(0.2%rdg+0.5℃)
・防水…本体:IP67準拠
・機能…データホールド、最大・最小値表示、オートパワーオフ
・電源…単4電池×4本(付属)
・サイズ…本体:70(W)×40.5(D)×180(H)mm、
センサー:直径7(先端)×90/220mm、
コード長:1m
・重量…本体のみ:約200g(電池含む)
・付属品…空調用伸縮温度センサー×1本、リストストラップ
・JAN:4518340511675

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-40/+200゚C デジタル温度計(伸縮空調センサー付の型番EA701BB-102のページです。
型番EA701BB-102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

-40/+200゚C デジタル温度計(伸縮空調センサー付

-40/+200゚C デジタル温度計(伸縮空調センサー付

    デジタル温度・湿度計 温度:-10~50℃、湿度:5~95%RH

    デジタル温度・湿度計 温度:-10~50℃、湿度:5~95%RH

      デジタル温度計(防水型) EA728AK-2

      デジタル温度計(防水型) EA728AK-2

        -50゚/+300℃  デジタル温度計

        -50゚/+300℃ デジタル温度計

          温度・湿度計(デジタル)オートパワーオフ機能付

          温度・湿度計(デジタル)オートパワーオフ機能付

            マルチ環境計測器【騒音、風速、照度、温度、湿度】

            マルチ環境計測器【騒音、風速、照度、温度、湿度】

              温度・湿度計(デジタル)【温度、相対湿度、露点、湿球温度、平衡含水率、圧力露点】

              温度・湿度計(デジタル)【温度、相対湿度、露点、湿球温度、平衡含水率、圧力露点】

                -50/ +200゚C デジタル温度計(熱電対)

                -50/ +200゚C デジタル温度計(熱電対)

                  白金デジタル温度計プラチナサーモ SN-3400

                  白金デジタル温度計プラチナサーモ SN-3400

                    -50/+300゚C 温度計(メモリー付・防水型)

                    -50/+300゚C 温度計(メモリー付・防水型)

                      デジタルアースマン乾湿計 Y-7001

                      デジタルアースマン乾湿計 Y-7001

                        -203.3/+1368℃ デジタル温度計(2チャンネル)

                        -203.3/+1368℃ デジタル温度計(2チャンネル)

                          防水型放射温度計(抗菌タイプ)

                          防水型放射温度計(抗菌タイプ)

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ 三商 エスコ 東京硝子器械 エスコ オプテックス
                            通常価格 26,163円 24,440円 6,000円 6,110円 27,070円 37,600円 65,220円 6,500円 19,000円 12,054円 92,448円 15,702円 21,595円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 61日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計 温度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) 温湿度計(外部センサータイプ) - 温湿度計(外部センサータイプ) 温度計(外部センサータイプ) - 温度計(外部センサータイプ) - 温度計(外部センサータイプ) 放射温度計
                            測定温度範囲(℃) -40~200 -10~50(精度:±0.5) -50~300 -50~300 -19~70(外部センサー(温度)) / -28~49(露点温度) / 0~50、-5~49.9(湿球温度) - -200~1370(TypeK) / -200~400(TypeT) -50~200(付属センサー) / -60~1200 - -50~300 - -203.3~1368 -30~200
                            温度最小表示(℃) 0.1(-19.9~999.9)、1(左記以外) 0.1 0.1(温度測定時)、1(アラーム設定時) 0.1(-19.9~199.9)、1(それ以外) 0.1 - 0.1 0.1(-50~199.9)、1(-50~199.9以外) - 0.1 - 0.1/1自動切替(上昇時199.9/下降時190) 0.1
                            防滴・防水機能 防水 防水 防水 なし なし - 防水 なし - 防水 - なし 防水
                            センサーサイズ(mm) Φ7~1.3×220~900 - - - - - - - - - - - -

                            -40/+200゚C デジタル温度計(伸縮空調センサー付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました