(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

表面用温度センサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

表面用温度センサー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,487円
税込単価
20,336円

【商品仕様】・K熱電対・名称…表面温度用センサー・コード長…1m・温度範囲…‐...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~500
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • センサーサイズ(mm):
    Φ15×16
  • コード長(m):
    1
  • 材質:
    SUS304
  • サイズ(mm):
    15(W)×106(D)×15(H)
  • 重量:
    約50g
  • 対応製品:
    データロガー4チャンネル温度計(EA742JA)、デジタル温湿度計(EA742EA-1)、データロガー照度計(EA742JE)、データロガー紫外線強度計(EA742JD)、データロガー風速計(EA742JC)、多機能環境測定器(EA743SK) ほか
  • 名称:
    表面温度用センサー
  • メーカー:
    カスタム(CUSTOM)
  • メーカー型番:
    LK-500

型番

EA701BA-62 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701BA-62

1個

18,487( 20,336円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・K熱電対
・名称…表面温度用センサー
・コード長…1m
・温度範囲…‐40/500℃
・プローブサイズ…直径13×106mm
・JAN:4518340445932

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表面用温度センサーの型番EA701BA-62のページです。
型番EA701BA-62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

表面用温度センサー

表面用温度センサー

    表面用温度センサー(90゚角度付)

    表面用温度センサー(90゚角度付)

      空調用温度センサー

      空調用温度センサー

        液体用温度センサー

        液体用温度センサー

          空調用伸縮式温度センサー

          空調用伸縮式温度センサー

            -30゚/150℃空気温度センサー(EA701SA-20用)

            -30゚/150℃空気温度センサー(EA701SA-20用)

              -30/400℃ 表面温度センサー(EA701SA-20用)

              -30/400℃ 表面温度センサー(EA701SA-20用)

                -30゚/199.9℃ 液温センサー(EA701SA-20用)

                -30゚/199.9℃ 液温センサー(EA701SA-20用)

                  シース熱電対センサー

                  シース熱電対センサー

                    [EA701SA-10,20用] 静止表面センサー(低温)

                    [EA701SA-10,20用] 静止表面センサー(低温)

                      [EA701SA-10,20用] デュープレックスワイヤーセンサー

                      [EA701SA-10,20用] デュープレックスワイヤーセンサー

                        [EA701SA-10,20用] 液体・粘性体測定用センサー

                        [EA701SA-10,20用] 液体・粘性体測定用センサー

                          [EA701SA-10,20用] 一般計測用センサー

                          [EA701SA-10,20用] 一般計測用センサー

                            メーカー エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ
                            通常価格 18,487円 18,487円 9,640円 10,800円 13,000円 16,390円 19,100円 13,390円 9,047円 19,100円 15,770円 16,710円 14,100円
                            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   1日目   1日目   7日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目   2日目  
                            商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー
                            測定温度範囲(℃) -40~500 -40~500 -40~300 -40~800 -40~200 -30~150 -30~400 -30~199.9 - -30~250 -100~300 -100~300 -100~700
                            防滴・防水機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            センサーサイズ(mm) Φ15×16 Φ15×40 Φ3.2×150 Φ3.2×150 Φ7~1.3×220~900 Φ5×100 先端部:Φ17×25 Φ2×100 - Φ10×12(先端部) Φ0.65×10000 Φ1.0×1000 Φ3.2×250
                            コード長(m) 1 約1 1 約1 約1 1.1 1.1 1.1 - 1.1 0.3 1.1 1.1

                            表面用温度センサーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました