(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空調用温度センサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空調用温度センサー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,640円
税込単価
10,604円

【商品仕様】・K熱電対・名称…空調用温度センサー・コード長…1m・温度範囲…‐...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~300
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • センサーサイズ(mm):
    Φ3.2×150
  • コード長(m):
    1
  • 材質:
    SUS304
  • サイズ(mm):
    約12(W)×250(D)×12(H)
  • 重量:
    約40g
  • 対応製品:
    データロガー4チャンネル温度計(EA742JA)、デジタル温湿度計(EA742EA-1)、データロガー照度計(EA742JE)、データロガー紫外線強度計(EA742JD)、データロガー風速計(EA742JC)、多機能環境測定器(EA743SK) ほか
  • 名称:
    空調用温度センサー
  • メーカー:
    カスタム(CUSTOM)
  • メーカー型番:
    LK-300A

型番

EA701BA-61 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701BA-61

1個

9,640( 10,604円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・K熱電対
・名称…空調用温度センサー
・コード長…1m
・温度範囲…‐40/300℃
・プローブサイズ…直径3.2×150mm
・JAN:4518340445925

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調用温度センサーの型番EA701BA-61のページです。
型番EA701BA-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

空調用温度センサー

空調用温度センサー

    液体用温度センサー

    液体用温度センサー

      T熱電対気体用温度プローブ

      T熱電対気体用温度プローブ

        温度計 オスコネクター

        温度計 オスコネクター

          表面用温度センサー

          表面用温度センサー

            温度計 延長コード

            温度計 延長コード

              K熱電対センサ延長ケーブル

              K熱電対センサ延長ケーブル

                [高温測定用]熱電対・温度センサー

                [高温測定用]熱電対・温度センサー

                  K熱電対気体用温度プローブ

                  K熱電対気体用温度プローブ

                    防水温度計"CT-5000WPシリーズ" センサー

                    防水温度計"CT-5000WPシリーズ" センサー

                      温度調節器用K熱電対 YP-1-K-2000

                      温度調節器用K熱電対 YP-1-K-2000

                        テストー 針金タイプK熱電対温度プローブ

                        テストー 針金タイプK熱電対温度プローブ

                          IKシリーズ(センサプローブ)

                          IKシリーズ(センサプローブ)

                            メーカー エスコ エスコ テストー カスタム エスコ カスタム マザーツール エスコ テストー カスタム 東京硝子器械 テストー アズワン
                            通常価格 9,640円 10,800円 14,000円 1,212円 18,487円 5,942円 4,000円 21,900円 14,000円 8,959円 3,300円 7,000円 7,774円
                            通常出荷日 1日目   1日目   20日目   1日目   2日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目~   当日出荷可能 5日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 中心温度計 熱感知センサー 中心温度計 その他アクセサリ 熱感知センサー 熱感知センサー - - 熱感知センサー -
                            測定温度範囲(℃) -40~300 -40~800 -50~350 - -40~500 - - -40~1200 -60~400 - - -40~1000 -
                            防滴・防水機能 なし なし なし - なし - - なし なし - - なし -
                            センサーサイズ(mm) Φ3.2×150 Φ3.2×150 - - Φ15×16 - - Φ8.4×500 - - - - -
                            コード長(m) 1 約1 - - 1 - - 約1 - - - - -

                            空調用温度センサーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました