(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-50/ +150゚C デジタル温度計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-50/ +150゚C デジタル温度計

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
4,800円
税込単価
5,280円

【商品仕様】・測定範囲…‐50/+150℃・分解能…0.1℃・測定精度…±1℃...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~150
  • 温度最小表示(℃):
    0.1(-20~150)、1(それ以外)
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • サイズ(mm):
    65×18×100(H)
  • 付属品:
    プローブキャップ
  • 重量:
    94g
  • サンプリング:
    約1回/秒
  • ステンレス製プローブ:
    Φ3.5×100mm
  • センサータイプ:
    サーミスタ
  • 保存温湿度:
    -20~60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
  • 電源:
    単4電池×1個
  • 測定精度:
    ±1℃(-10~100℃)、±2℃(-30~-10℃、100~150℃)
  • 使用温湿度範囲:
    -5~50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
  • 電池寿命:
    約1年
  • メーカー:
    カスタム(CUSTOM)
  • メーカー型番:
    CT-220
  • コード長:
    約800mm

型番

EA701B-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701B-1

1個

4,800( 5,280円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…‐50/+150℃
・分解能…0.1℃
・測定精度…±1℃(‐20/100℃)
・サイズ…65×18×100(H)mm
・重量…94g
・電源…単4電池×1個
・ステンレス製プローブ…
直径3.5×100mm
・コード長…800mm
・温度最高最低アラーム設定機能、データホールド機能付
・JAN:4518340445840

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-50/ +150゚C デジタル温度計の型番EA701B-1のページです。
型番EA701B-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

-50/ +150゚C デジタル温度計

-50/ +150゚C デジタル温度計

    デジタル温度計 CT-220

    デジタル温度計 CT-220

      53x28mm デジタル温度計

      53x28mm デジタル温度計

        食品用デジタル温度計 TM-150

        食品用デジタル温度計 TM-150

          デジタル温度モジュール TX-120

          デジタル温度モジュール TX-120

            -50゚/+300℃  デジタル温度計

            -50゚/+300℃ デジタル温度計

              デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g

              デジタル温湿度計 CTH-1365,重量:約95g

                放射温度計 AD-5611A

                放射温度計 AD-5611A

                  ハイエストⅡ型湿度計 温度計付 7542-00

                  ハイエストⅡ型湿度計 温度計付 7542-00

                    -50/1300゚C 熱電対デジタル温度計

                    -50/1300゚C 熱電対デジタル温度計

                      デジタル温度・湿度計 最大/最小/偏差表示機能つき

                      デジタル温度・湿度計 最大/最小/偏差表示機能つき

                        カスタム デジタル温度計 CT-220

                        カスタム デジタル温度計 CT-220

                          新ソーラーデジタルサーモ SN-1100

                          新ソーラーデジタルサーモ SN-1100

                            メーカー エスコ アズワン エスコ アズワン アズワン エスコ アズワン 三商 三商 エスコ エスコ 三商 三商
                            通常価格 4,800円 4,800円 4,800円 4,350円 4,848円 6,110円 21,564円 9,800円 18,000円 10,541円 29,338円 4,800円 5,500円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目  
                            商品タイプ 温度計(外部センサータイプ) - 温度計(外部センサータイプ) - - 温度計(外部センサータイプ) - - - 温度計 温湿度計(外部センサータイプ) - -
                            測定温度範囲(℃) -50~150 - -50~250 - - -50~300 - - - -50~1300 / -50~200(付属センサー) T1:-20~60 / T2:-200~1370 - -
                            温度最小表示(℃) 0.1(-20~150)、1(それ以外) - 0.1(-19.9~199.9)、それ以外は1 - - 0.1(-19.9~199.9)、1(それ以外) - - - 0.1(-50~199.9レンジにて) T1:0.1、T2:0.1(-200~199.9)、1(それ以外) - -
                            防滴・防水機能 なし - なし - - なし - - - なし なし - -
                            サイズ(mm) 65×18×100(H) - 本体:53(W)×14(D)×28(H)、センサー:Φ3.4×約120 - - 62(W)×20(D)×120(H) - - - 62(W)×35(D)×184(H) 64×30×186(H) - -

                            -50/ +150゚C デジタル温度計のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました