(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-50/+350℃ デジタル温度計 (スティック型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-50/+350℃ デジタル温度計 (スティック型)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
19,000円 18,620円
税込単価
20,900円 20,482円

【商品仕様】・測定範囲…-50/+350℃(短時間の場合:/+500℃)・分解...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    温度計(設置式)
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~350(短時間の場合:~500)
  • 温度最小表示(℃):
    0.1
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 重量:
    80g
  • プローブサイズ:
    Φ12×150(L)mm
  • 精度:
    ±(1℃+1%rdg)
  • 電源:
    単4電池×3本(付属)
  • メーカー:
    テストー(testo)
  • メーカー型番:
    0560905608(testo905-T2)

型番

EA701AP-1 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701AP-1

1個

19,000円

18,620

( 20,482円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…-50/+350℃(短時間の場合:/+500℃)
・分解能…0.1℃
・精度…±(1℃+1%rdg)
・電源…単4電池×3本(付属)
・プローブサイズ…直径12×150(L)mm
・重量…80g
・ばね式のセンサが凹凸面にもフィット
・JAN:4548745938586

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-50/+350℃ デジタル温度計 (スティック型)の型番EA701AP-1のページです。
型番EA701AP-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

-50/+350℃ デジタル温度計 (スティック型)

-50/+350℃ デジタル温度計 (スティック型)

    平衡含水率センサー

    平衡含水率センサー

      放射温度計 AD-5611A

      放射温度計 AD-5611A

        おんどとりRH・センサ TR-3110

        おんどとりRH・センサ TR-3110

          ソーラー・リチウム温度計 SN-1100

          ソーラー・リチウム温度計 SN-1100

            150x85mm 温度・湿度計

            150x85mm 温度・湿度計

              放射温度計 Fluke59MAX

              放射温度計 Fluke59MAX

                放射温度計 Fluke59MAX+

                放射温度計 Fluke59MAX+

                  デジタル温湿度計SK-140TRH

                  デジタル温湿度計SK-140TRH

                    デジタル温度・湿度計 ケーブル:カールコード

                    デジタル温度・湿度計 ケーブル:カールコード

                      バイメタル式 表面温度計(裏面マグネット付)

                      バイメタル式 表面温度計(裏面マグネット付)

                        メーカー エスコ エスコ 三商 アズワン アズワン エスコ 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン エスコ エスコ
                        通常価格 19,000円 72,847円 9,800円 8,800円 5,500円 5,300円 9,200円 11,800円 29,298円 29,840円 19,700円
                        通常出荷日 1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   8日目   2日目   1日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ 温度計(設置式) 熱感知センサー - - - 温湿度計 - - - 温湿度計(外部センサータイプ) 温度計
                        測定温度範囲(℃) -50~350(短時間の場合:~500) 0~40(NTC) - - - -10~50 - - - 0~50 -
                        温度最小表示(℃) 0.1 - - - - 1 - - - 0.1 -
                        防滴・防水機能 なし なし - - - なし - - - なし なし
                        重量 80g - - - - 135g(電池含む) - - - 約273g(電池含む) 43g

                        -50/+350℃ デジタル温度計 (スティック型)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました