(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

-50/+140゚C 冷凍食品用センサー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

-50/+140゚C 冷凍食品用センサー

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,940円 26,633円
税込単価
31,834円 29,296円

【商品仕様】・測定範囲…-50/+140℃(NTC)・センサー部サイズ…直径8...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~140(NTC)
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • 材質:
    ステンレス鋼・GFK
  • センサー部サイズ:
    Φ8×110mm(グリップは除く)、先端:Φ4
  • 重量:
    132g
  • 精度:
    ±0.5%(100~140℃)、±0.2℃(-25~75℃)、±0.4℃(その他の範囲)
  • 応答速度:
    20秒
  • メーカー:
    テストー(testo)
  • メーカー型番:
    06133211
  • 保護等級:
    IP65

型番

EA701AM-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EA701AM-5

1個

28,940円

26,633

( 29,296円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲…-50/+140℃(NTC)
・センサー部サイズ…直径8×110mm(グリップは除く)
・固定ケーブル付
・EA701AL、AM用
・JAN:4518340676190

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

-50/+140゚C 冷凍食品用センサーの型番EA701AM-5のページです。
型番EA701AM-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

-50/+140゚C 冷凍食品用センサー

-50/+140゚C 冷凍食品用センサー

    -25/+150゚C 食品用芯温センサー

    -25/+150゚C 食品用芯温センサー

      0-120℃/400mm バイメタル温度計

      0-120℃/400mm バイメタル温度計

        バイメタル式温度計 BM-T-90シリーズ

        バイメタル式温度計 BM-T-90シリーズ

          -50~650℃ 表面温度センサー

          -50~650℃ 表面温度センサー

            温湿度トランスミッタ用 プローブ固定用フランジ HD9008.31

            温湿度トランスミッタ用 プローブ固定用フランジ HD9008.31

              -50/+400℃ 食品温度管理センサー(EA701CA)

              -50/+400℃ 食品温度管理センサー(EA701CA)

                金属ケース入り棒状温度計 -20~50℃

                金属ケース入り棒状温度計 -20~50℃

                  -40/ +400℃ 表面用センサー

                  -40/ +400℃ 表面用センサー

                    食品用温度プローブ

                    食品用温度プローブ

                      -40~50℃ 冷蔵庫温度計

                      -40~50℃ 冷蔵庫温度計

                        -50゚C/+180゚C 表面温度センサー(マグネット吸着)

                        -50゚C/+180゚C 表面温度センサー(マグネット吸着)

                          メーカー エスコ エスコ エスコ アズワン エスコ アズワン エスコ アズワン エスコ テストー エスコ エスコ
                          通常価格 28,940円 16,340円 15,370円 12,863円 9,090円 15,500円 5,400円 3,000円 14,000円 20,000円 5,010円 16,000円
                          通常出荷日 2日目   2日目   1日目   当日出荷可能 7日目~   1日目~   8日目   2日目   1日目   1日目   7日目   1日目   当日出荷可能 2日目  
                          商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー 温度計(設置式) - 熱感知センサー - 熱感知センサー - 熱感知センサー 熱感知センサー 温度計(外部センサータイプ) 熱感知センサー
                          測定温度範囲(℃) -50~140(NTC) -25~150(NTC) 0~120 - -50~650 - -50~400 - -40~400(K熱電対) -50~350 -40~50 -50~180
                          防滴・防水機能 防水 防水 なし - なし - なし - 防水 防水 なし なし
                          材質 ステンレス鋼・GFK 本体:ステンレス鋼・GFK、ケーブル:ポリウレタン フタ、ケース:ステンレス(SUS304)、透明板:ポリカーボネート、感温部:ステンレス(SUS304) - - - - - - - 本体:ABS樹脂、ガラス管、着色白灯油 -
                          センサー部サイズ Φ8×110mm(グリップは除く)、先端:Φ4 Φ5×115mm(グリップ除く)、先端:Φ35 - - - - - - Φ5×115mm(グリップ除く)、先端:Φ6 - - -

                          -50/+140゚C 冷凍食品用センサーのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました